DC/DC 電源模組
最簡單小巧的 DC/DC 電壓轉換選項
依類別瀏覽
TI 全方位的電源模組產品組合可為現代的高需求應用提供具空間效率、高性能的解決方案。針對一般 DC/DC 轉換,我們採用 µSIP 或 MagPack™ 封裝的模組將重要元件整合在超小體積中,可簡化設計並降低 EMI。多相模組整合了功率級和電感器,透過最大功率密度強化 AI 驅動的資料中心,而採用 IsoShield™ 技術的隔離式模組則可為汽車及工業系統提供精巧且通過安全認證的電源供應。三個模組系列皆可幫助工程師克服空間限制,加快開發週期,並在日益複雜的電源環境中實現優異的熱性能。
我們電源模組產品的優勢
釋出寶貴的電路板空間
透過使用 3D 整合技術在單一封裝中整合 FET、控制器、電感器和被動元件的模組,實現更高的功率密度,並縮減整體解決方案尺寸。
加快上市時間
透過使用符合 EMI 要求的易用模組,消除採購外部元件的需求,以加快上市時間,且相較於分離式解決方案,最多可減少 45% 的電源設計心力。
將系統損耗降到最低
透過可讓電源供應器更接近負載的模組,減少電路板和系統損耗,進而實現同級最佳效率。
Technical Resources
Selection guide
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
瀏覽此選擇指南,找出適合您設計的最新、最佳 DC/DC 電源模組。
Application note
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
我們擁有大量採用不同類型封裝的電源模組產品組合。本應用報告提供數種模組封裝類型的概覽,並提供焊接主題與考量的相關指南。
Design & development resources
設計工具
建立自訂電源供應和主動濾波器電路
WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
利用我們的工具協助您進行設計:
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)
新產品
Automotive, 3 to 5.5-V input, 3.3-V output, 1-W Reinforced isolation power module in SOIC package
約略價格 (USD)1ku |2.233