DC/DC 轉換器

TI 的 DC/DC 轉換器將控制器與 FET 整合,使用外部電感器,便利靈活地調節電壓。
檢視所有產品

依類別瀏覽

我們的 DC/DC 轉換器提供高效率解決方案,支援 1V 至 100V 的輸入範圍。我們的產品組合包括具內建 LDO 的隔離式與非隔離拓撲結構,電壓監控器與安全功能,可縮小解決方案尺寸,同時經過可靠實證加快上市時間。

依拓撲結構瀏覽


降壓式 (降壓) 轉換器

DC/DC 降壓轉換器具有一個或多個整合 FET 和外部電感器的控制器,因此可以實現靈活性和便利性的平衡。

升壓式 (升壓) 轉換器

我們的低功率升壓轉換器,可滿足您對小尺寸解決方案、低系統成本與高功率密度的需求。

降壓升壓轉換器

我們的降壓升壓、反相與分裂軌轉換器整合 FET,可減少系統中的元件數量,並簡化基板設計。

降低干擾雜訊 技術 (MINT)

TI 採用降低干擾雜訊技術 (MINT) 的切換式穩壓器產品組合,具備可從源頭處理 EMI 的功能,有助於降低設計中的 EMI 挑戰。

精選轉換器


Technical Resources

Technical article

Four ways integrated GaN converters are redefining high-current power-supply design

TI 的 GaN 轉換器 IC 可在不犧牲效率的情況下,實現佔板面積比矽基替代方案縮小最多 50%。閱讀本文,了解 GaN 整合協助克服功率密度障礙的四大優勢。
Selection guide

Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)

此課程著重於電動自行車,會向您介紹如何在電動自行車電路設計中應用 TI 的電源管理晶片,以及使用 TI 晶片的優點。

電源基礎知識 - 降壓穩壓器架構

本系列概述了降壓穩壓器架構,包括:多相、磁滯、COT、電流或模擬電流模式以及電壓模式。

Design & development resources

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具

PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具

最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)