汽車產業正在經歷以軟體為中心的轉型,其願景是從域架構轉換至區域架構以邁向軟體定義車輛 (SDV),藉此重新定義車輛架構。如此即可透過無線更新,提升個人化程度、改善車內體驗,並強化便利性。SDV 藉由集中軟體與分離硬體,打造可擴充的解決方案,有效滿足新一代車輛需求。我們提供多年的系統專業知識、可擴充的軟體解決方案,以及智慧負載致動、最佳化車內網路、智慧配電與運算等最新技術,以支援您的願景,讓您能為客戶提供合適的個人化體驗。
選擇軟體定義車輛應用
探索我們的軟體定義車輛應用設計資源。從包含子系統產品建議的互動式參考圖,到技術白皮書與趨勢部落格。在此處尋找您的應用資源,進而加快您的設計週期。
與右側圖表互動,探索我們的軟體定義車輛應用。
區域控制模組
藉由我們廣泛的嵌入式、電源供應器、智慧保險絲、負載驅動器、汽車收發器和 I/O 管理解決方案產品組合,將配電、負載致動和網路閘道功能本機化,加速從域架構轉換至區域架構的作業。
檢視區域控制模組原理圖為何為您的軟體定義車輛解決方案選擇 TI?
更聰明的子系統
以智慧電源、致動與通訊解決方案,讓控制邏輯從區域及邊緣電子控制單元 (ECU) 轉換至中央運算
最佳化的系統成本
利用我們可擴充的產品組合,在不同平台、ECU 和 ECU 變體間,減少成本
可擴充的硬體架構
利用我們豐富的類比與嵌入式裝置產品組合,打造可擴充且量身訂做的解決方案,以滿足獨特的系統需求
全方位的生態系統合作夥伴
精心挑選的軟體合作夥伴可確保合規性、加快上市時間,並提供長期支援以實現可靠、可擴充的系統,助您簡化開發流程
實現技術
由於區域架構會將功能整合到較少的 ECU 中,因此擁有靈活的處理解決方案對 SDV 設計而言至關重要。我們的微控制器和處理器產品組合提供各種性能功能和重要功能,例如可因應網路安全性的整合式硬體安全性模組等。
產品組合的特色:
- 中央運算:多核心 Arm Cortex-A 處理器可提供高性能運算、AI 加速及功能安全能力。
- 區域控制器:專用的 C2000、Arm Cortex-M 和 Cortex-R MCU 可提供低延遲、多介面通訊與資料安全性。
- 邊緣 ECU:混合訊號 MCU 可提供符合成本效益的選項,能以低功率控制感測器、致動器和本機負載。
White paper
Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors
本白皮書探討 Jacinto™ 7 處理器產品系列,並概述可協助系統設計人員達成安全目標的安全功能。
MSPM0G3507-Q1現行
具有 128KB 快閃記憶體 32KB SRAM ADC、DAC、COMP、OPA、CAN-FD、MATHACL 的車用 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
區域架構仰賴的智慧型負載驅動器,可協助在負載或配線故障情況下,將微控制器介入降到最低,並且可提供軟體彈性以進行無線更新,同時還可減少不同平台和變體間的印刷電路板與物料清單成本。
產品組合的特色:
- 進階故障診斷功能,可在各種故障狀況下自動保護負載驅動器、電纜和負載。
- 軟體配置能力,以透過序列周邊介面變更故障、負載控制及其他產品設定。
- 一系列多功能及多通道產品,包含整合式場效應電晶體與閘極驅動器解決方案,以滿足獨特的通道數量與負載需求。
Technical article
How integrated brushed-DC solutions can reduce size, enhance protection and simpli
本文章說明了尺寸限制、故障狀況,以及為了縮短開發時間而需重複使用設計的需求。
Application note
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
進一步了解電感和電容負載,包括負載的基本挑戰,以及診斷工具的必要性,例如在我們智慧型高壓側開關中所整合的診斷工具。
軟體定義車輛利用配電箱和局部區域控制器中的智慧型開關取代熔斷保險絲,進而增添最佳化的智慧配電功能。我們的開關可提供多項優勢,例如可重設輸出以及在不同溫度下均準確的 I2t 特性等,有助於將佈線組束長度最佳化並減少線規。
產品組合的特色:
- 汽車 eFuse 高壓側開關可透過軟體可配置的 I2T 電流限制和電容充電,以智慧的方式驅動負載。這類裝置可在發生故障時加以重設,並且可為 MCU 提供關於故障類型和各負載狀態的診斷。
- 具備智慧配電功能的馬達驅動器,適用於高功率封裝與小型外形尺寸。
Technical article
eFuse 如何協助推動軟體定義車輛的區域架構革命
電子產品持續使我們與車輛互動的方式進化。從過去將整合式導航或免手持通話視為令人興奮的全新功能到現在,我們已有長足的進步。
我們可在所有網路層間提供可靠且安全的車內網路通訊,以實作無線更新並分享各種類型的資料。
產品組合的特色:
- 乙太網路 PHY 可實現從車輛骨幹直到邊緣節點的通訊,並將複雜的軟體作業卸載到 PHY 硬體上,進而簡化 SDV 整合。
- 具有乙太網路、CAN 和其他網路週邊設備和整合式開關的處理器。
- 整合式馬達驅動器可助您將馬達性能最大化。
- CAN 收發器可透過共模雜訊抑制和錯誤處理來提供可靠性。
- 以所需頻寬平衡車內網路系統成本,以配合您的特定網路架構。
- 整合式安全功能。
我們為 SDV 系統提供穩定、穩健且高品質的軟體開發環境。我們廣泛的嵌入式處理裝置支援可擴充 SDV 設計,而我們的共同開發環境則可無縫地重複使用程式碼。這種組合可助您簡化開發程序、將軟體投資最大化,並加快上市時間。
產品組合的特色:
- 支援在我們的可擴充處理器產品組合中重複使用軟體。
- 以生產品質驅動程式和符合安全認證的 MCAL 加速開發。
- 靈活的作業系統選項,包含 FreeRTOS、Linux、QNX 及 SafeRTOS。
- 符合 AUTOSAR 規範,並可簡化與我們多元軟體生態系統的整合作業。
3 DEC 2024 | COMPANY BLOG
軟體定義車輛推動汽車產業轉型的 3 種方式
以軟體支援的車輛對製造商、駕駛和乘客有何意義