尺寸、電源效率與即時通訊是精密攝影機系統的重要參數。透過傳輸高解析度且未壓縮的攝影機資料並即時進行處理,我們的省電處理與通訊技術可強化車輛視覺。

為何選用 TI 作為您的車用攝影機系統?

可擴充、有效率的處理能力
可靠的高速通訊
電源效率

設計可幫助實現安全智慧駕駛體驗的攝影機系統

即時處理視覺資料

車用攝影機系統需要即時視覺分析。從電腦視覺、訊號與影像處理,到人工智慧與深度學習功能,我們的 Arm® 處理器可提供各種高效運算效能,以提升汽車安全。無需犧牲重要資源即可設計高效能攝影機系統,並能簡化系統設計。


TDA4AL-Q1現行

具有雙核心 Arm® Cortex®-A72、8 TOPS AI 和 C7xDSP 的 SoC,用於視覺感知與分析

AM62A7-Q1現行

具 RGB-IR ISP 且適用 1-2 台攝影機、駕駛監控、前置攝影機的 2 TOPS 視覺 SoC

透過任何網路可靠安全地傳輸數據

車輛周圍攝影機數量增加,代表資料也將隨之增加。我們先進的通訊技術可在任何車輛架構中安全可靠地傳輸攝影機資料,實現時間關鍵安全決策。我們的多元汽車網路產品組合包括乙太網路實體層 (PHY)、平板顯示器連 (FPD-Link) 串聯器、控制器區域網路 (CAN)、區域互連網路與快捷外設互聯標準 (PCIe),皆為提升重要安全駕駛輔助應用的資料速度與可靠性而設計。


DP83TG720S-Q1現行

具 RGMII & SGMII 的 1000BASE-T1 汽車乙太網路 PHY

DS90UB960-Q1現行

具雙 CSI-2 輸出埠的四 2 MP 攝影機集線器 FPD-Link III 解串器

DS90UB953-Q1現行

適用於 200 萬像素/60fps 攝影機與雷達的 200 萬像素 MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串聯器

具電源效率的性能

減少電源需求,同時滿足不斷增加的性能要求,是攝影機系統設計師的一大考量。專為特定系統單晶片或影像感測器設計的整合式電源管理積體電路 (PMIC) 可減少元件數量和系統大小,同時提升效率和熱性能。我們的可編程電源管理積體電路可幫助您限制攝影機系統設計中的雜訊並維持功率密度,並符合國際標準化組織 26262 標準至汽車安全完整性等級 D。


TPS650350-Q1現行

具有三個降壓轉換器和一個用於攝影機模組的 LDO 的 18V PMIC

TPS6594-Q1現行

具五個降壓穩壓器和四個低壓降穩壓器的車用 2.8-V 至 5.5-V PMIC

TPS62170-Q1現行

採用 2x2 QFN 封裝的 3-17V 0.5A 汽車降壓轉換器

Design & development resources

參考設計

配備 POL PMIC、FPD-Link III、監控器和 POC 的車用 2.6-MP 攝影機模組參考設計

此參考設計結合 2.6 百萬像素的成像元件與 4 Gbps 串聯器,同時以超精巧體積為兩部裝置提供電源供應和電壓監控,以滿足汽車系統中小型攝影機的需求。此項設計包括高速序列介面,可將遠端車用攝影機模組連接至顯示器或機器視覺處理系統,並由同軸電纜同時傳送資料及電源。此參考設計中使用德州儀器的 4Gbps FPD-Link III SerDes 技術可利用單一纜線,傳輸未壓縮的 2.6MP 影片資料、雙向控制訊號及同軸纜線供電 (POC)。
參考設計

配備 MIPI CSI-2 視訊介面、PMIC、FPD-Link 的車用 8.3-MP 低成本攝影機模組參考設計

本攝影機模組參考設計結合 8.3 百萬像素成像元件和 4.16Gbps TI FPD™ Link III 串聯器,以滿足車用駕駛輔助系統 (ADAS) 中小型低成本攝影機的需求。此外,這款設計也以超小體積為其中的兩項裝置提供電源管理積體電路 (PMIC) 電源。

此設計包括高速序列介面,可將遠端車用攝影機模組連接至顯示器或機器視覺處理系統,並透過單一同軸電纜傳送 8.3-MP RAW12 HDR 影片資料及電源。

參考設計

具有四路 4-Gbps FPD-Link III、雙 CSI -2 輸出和 PoC 的 ADAS 多感測器集線器參考設計

TIDA-01323 攝影機集線器參考設計允許透過同軸纜線連接最多四台 2 百萬像素、60fps 的攝影機。此設計運用這些同軸纜線為感測器提供電源、後通道通訊及時鐘同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器可透過 Samtec 連接器,支援行動工業處理器介面 (MIPI) 攝影機序列介面-2 (CSI-2) 的雙輸出至應用處理器。此設計也允許使用者連接其他類型的感測器,以進行感測器融合應用。

Reference designs icon

與 車用攝影機 相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視參考設計

23 MAR 2023 | COMPANY BLOG

車輛網路如何協助保護駕駛的安全

透過整合及連接的通訊協定將車輛安全提升到新境界
Read more

Technical Resources

為 ADAS 場域控制器打造多攝影機視覺感受系統

了解先進駕駛輔助系統如何協助減輕分心的影響,進而保護駕駛、行人和弱勢道路使用者。
Application note

Jacinto 7 Camera Capture and Imaging Subsystem

閱讀此文件以了解 Jacinto 7 攝影機擷取與成像子系統。
White paper

現代 ADAS 架構中的通訊協定 (Rev. A)

本白皮書檢視實現可靠先進駕駛輔助系統的通訊技術。