為什麼選擇 TI 來滿足您的汽車照明需求?
實現先進的照明解決方案
簡化 LED 驅動器解決方案的功能安全
由於汽車 LED 驅動器解決方案事關重大,功能安全可提供必要的風險管理架構。我們的產品包含隨選文件,例如功能安全失效率與故障模式分布。
提升 LED 照明效率與功能
您的照明需求是獨一無二的。我們提供您合適的資源和專業知識,協助您設計各種線性與切換 LED 驅動器電路拓撲的照明系統。運用我們領先業界的矩陣管理器和 DLP 技術,實現高像素的頭燈。我們的 LED 驅動器封裝使您能夠設計出散熱效率高的解決方案,而我們廣泛的線性 LED 驅動器產品組合則使您能夠設計出任何外形尺寸的燈泡。
使用我們的廣泛輸入電壓汽車 LED 驅動器實現高功率密度
我們高度整合的元件產品組合為您提供了多種選項,以解決平衡高系統功率輸出與小尺寸解決方案的挑戰。您可以使用我們的散熱增強型封裝高效率地驅動更高的電流輸出、更有效地散熱,並使用我們的單片線性和 DC/DC LED 驅動器縮小系統尺寸。
汽車應用的 DLP 技術
符合汽車應用標準的 DLP 技術可在 -40°C 至 105°C 操作溫度範圍中提供一致性能。
汽車認證透過針對增擴實境抬頭顯示器、全像投影透明車窗顯示器、高解析度前側照明和動態接地投影進行最佳化的 DLP 晶片組、將我們榮獲奧斯卡獎的技術帶入駕駛人的日常通勤中。DLP 技術的微型反射鏡每秒開啓和關閉數千次,從而實現基於電影院技術,實現生動、高解析度的汽車顯示器。
最佳化網路介面,提升長距離下的資料可靠性與系統性能
我們有高度整合的控制器區域網路 (CAN) 與區域互連網路 (LIN) 匯流排收發器產品組合,以及相關的系統基礎晶片 (SBC),可改善 CAN、CAN FD 和 LIN 通訊的性能、匯流排保護與排放。透過支援多重通訊協定、業界標準針腳配置和創新封裝可用性,可協助您在汽車與工業網路中,更快、更可靠地傳送更多資料。