CAN 收發器

利用 3.3V 與 5V CAN 收發器將網路最佳化,並提升資料可靠性與系統性能
檢視所有產品

依類別瀏覽

為控制器區域網路 (CAN) 通訊實現高性能、穩固保護及通過認證的電磁相容性 (EMC),包括彈性資料速率 (CAN FD)、訊號改善功能 (CAN SIC),以及新興的 CAN Extra Long (CAN XL)。我們的解決方案支援關鍵的業界標準、標準針腳配置和各種封裝選項,可簡化設計和整合,進而實現更快、更有效率的網路。TI 的 3.3V 與 5V CAN 匯流排收發器產品組合可實現新一代混合電壓網路,有助於節省成本和電路板空間,同時可在汽車與工業應用中,更快、更遠且更可靠地提供資料。

依類型選擇


架構

具備故障保護功能的耐用 CAN 收發器,適用於汽車與工業應用,相容於 12V、24V 和 48V 電源架構。

3.3V 及 5V CAN 收發器

利用無縫整合至現有 5V CAN 網路的 3.3V CAN 收發器,降低系統成本與功耗。

特色

透過部分連網功能、超低功耗待機和靜默匯流排監控功能將功耗與網路運作最佳化。

特色裝置


探索 CAN 通訊協定

透過 CAN XL,可以更快的速度傳輸更多資料

CAN XL 收發器專為 ISO 11898-2:2024 設計,可為嚴苛的車載網路提供更高頻寬與更大的有效載荷。CAN XL 透過減少碎片化負擔並改善時間同步,可提供確定性通訊,同時維持 CAN 通訊協定的穩固性和故障隔離。

我們的解決方案提供:

  • 快速模式下資料傳輸速率高達 20Mbps,有效負載高達 2048 位元組,允許 IP 隧道傳輸
  • 降低匯流排使用率和確定性延遲,確保在高資料負載下可靠地傳送高優先級訊息
  • 與 CAN FD 和 CAN SIC 網路完全向下相容,可在混合網路環境中進行可擴展升級

TCAN6062-Q1預覽

具有待機模式的車用 CAN XL 收發器

運用 CAN 訊號改善功能釋放複雜網路拓撲

CAN SIC 收發器可為複雜的車載網路拓撲提供更高的資料傳輸速率和更高的訊號可靠性。這種裝置藉由消除顯性轉隱性邊緣的振鈴,確保以高達 8Mbps 的速率進行乾淨可靠的通訊,且無需重新設計網路。
我們的解決方案提供:

  • 藉由消除振鈴,資料傳輸速率高達 8Mbps,可在複雜拓撲中提供可靠的訊號完整性
  • 與非 SIC 5V CAN 收發器具有直接投入相容性,可無縫升級現有網路
  • 完全符合 ISO 11898-2:2024 標準要求,並與 CAN FD、傳統 CAN 及 CiA 601-4 向下相容

運用 CAN 訊號改善功能收發器進行設計

瞭解如何在系統中設計 CAN FD 訊號改善功能,以加速開發工作。

TCAN1472-Q1現行

具有待機功能的車用訊號改善功能 CAN FD 收發器

TCAN1473-Q1現行

具有抑制和喚醒功能的車用、低功率訊號改善 CAN FD 收發器

TCAN1473A-Q1現行

具有抑制和喚醒功能的車用、低功率訊號改善 CAN FD 收發器

透過鎖定喚醒 CAN 節點最佳化功耗

具部分連網功能的 CAN 收發器可根據程式化喚醒模式鎖定喚醒個別節點,讓僅活躍節點維持供電,而其餘節點則維持低功耗狀態,以節省電力。
我們的解決方案提供:

  • 可編程喚醒模式,可選擇性地鎖定啟動個別 CAN 節點
  • 匯流排故障診斷及監視計時器,可強化系統安全與可靠性
  • 與標準 CAN 及 CAN SIC 收發器具有彈性相容性,可節省節點級電力

Technical article

How selective wake CAN transceivers enable lower power consumption in automotive d

瞭解如何使用具部分連網功能的 CAN 收發器,為車用系統節省電力。
Application note

How Selective Wake Enables Partial Networking (Rev. B)

探索如何在 CAN 系統中使用選擇性喚醒實作部分連網功能。
EVM User's guide

TCAN1145EVM User's Guide

立即開始使用 TCAN1145 評估模組 (EVM) 進行評估。

TCAN1145-Q1現行

具有透過選擇性喚醒之局部網路功能的汽車 CAN FD 收發器

指令回應器網路架構

CAN FD Light (ISO 11898-1:2024) 可讓 CAN 匯流排網路搭配指令回應器架構運作,從而使得設計人員可將微控制器 (MCU) 從邊緣節點移除。在此方法中,指令器中的單一 MCU 負責管理通訊並觸發無 MCU 回應器節點上的動作,這些節點可與傳統 CAN FD 裝置共存於同一匯流排上。CAN FD Light 減少了 MCU 和相關軟體的數量,從而降低了系統複雜性和成本。

優點:

  • 減少系統所需的 MCU 數量
  • 降低邊緣節點的軟體需求
  • 可實現無 MCU 回應器的節點,以實現更簡單的邊緣設計
  • 與 CAN 和 CAN FD 網路相容

TCAN4572-Q1預覽

具整合式 CAN SIC 收發器的汽車 CAN FD 控制器

採用 3.3V 供電的 CAN 收發器,簡化電源供應設計

我們的 3.3V CAN 收發器可提升設計的電源效率,同時省去對獨立 5V 電源供應器的需求,進而節省電路板空間。這些裝置具備高達 5Mbps 的資料速度及可靠的匯流排故障防護,也可完全與 5V CAN 收發器互通操作,提供彈性並可與其他 CAN 系統順暢整合。

我們最新一代的汽車級 3.3V CAN 收發器是首部符合國際電子電機委員會 62228 汽車電磁相容性 (EMC) 規範的產品,讓 3.3V CAN 可同時支援汽車與工業應用。


Technical article

利用完全可互通且符合 EMC 規範的 3.3V CAN 收發器簡化汽車介面設計

探索 TCAN3403-Q1 和 TCAN3404-Q1 收發器如何簡化系統電源供應,降低功耗、成本和電路板空間,同時滿足嚴格的車用 EMC 要求。
Technical article

使用 3.3V CAN 收發器,在工業系統中實現可靠的資料傳輸

本技術文章將討論 TCAN3413 和 TCAN3414 在工業應用中的優勢,其中包括高效率功耗、整合式防護,以及可靠運作的廣泛共模範圍。
White paper

How Automotive-Qualified Electromagnetic-Compliant 3.3V CAN FD Transceivers Improve ECU Performance (Rev. A)

本白皮書探討 TCAN340x Q1,可協助克服異質網路中的 EMC 挑戰。

TCAN3403-Q1現行

具有靈活的 I/O 和待機模式的車用 3.3V CAN 靈活資料速率 (FD) 收發器

TCAN3404-Q1現行

具有關機和待機模式的車用 3.3V CAN 靈活資料速率 (FD) 收發器

TCAN3413現行

具靈活 IO 和待機模式的 3.3-V CAN FD 收發器

運用我們的 5V CAN 收發器輕鬆因應設計挑戰

我們的 5V CAN 收發器產品組合,可協助您滿足現代汽車與工業網路對提升頻寬、效率與安全的需求。我們的產品組合提供高達 5Mbps 的資料速率、高匯流排故障保護裝置、雙通道裝置、自我供電裝置、,支援控制器的裝置,以及可透過抑制接腳喚醒整個系統的裝置。

我們的 5V CAN 收發器提供標準 8 與 14 接腳配置,以及節省空間的小型電晶體封裝。如此廣泛的裝置可支援多種設計拓撲,並提升效率與可靠性。


Application note

Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)

瞭解 CAN 網路的運作方式,以及我們裝置提供的功能。

CAN 和 LIN 概覽影片

瞭解 CAN 和區域互連網路 (LIN) 的基礎原理,以及管理兩者的實體層級標準。
Application note

CAN and LIN transceiver low-power modes

探索 CAN 低功耗模式如何在日益複雜的車用系統中降低功耗。

TCAN1044A-Q1現行

具待機功能的強化型汽車 CAN 收發器

TCAN1043N-Q1現行

具有喚醒、抑制與睡眠功能的車用 CAN FD 收發器

TCAN1057A-Q1現行

具有靜音模式的車用強化型 CAN 收發器

Technical Resources

CAN 和 LIN 概覽影片

利用 CAN 和 LIN 影片系列以了解 CAN 和 LIN 標準,包括實體層 (PHY) 電氣訊號特性,以及訊框結構與資料通訊協定。
Application note

CAN and LIN transceiver low-power modes

隨著汽車越來越智慧化,電池耗電量也因採用電子電路數量增加而隨之增加。此報告概述我們的低功率模式在 CAN 和 LIN 應用中如何運作。

TCAN957-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.406

TCAN944-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.319

TCAN943-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.685

TCAN942H-Q1

約略價格 (USD)1ku |0.494

TCAN6062

約略價格 (USD)1ku |0.7

TCAN4572-Q1

約略價格 (USD)1ku |1.121