為什麼選擇 TI 來滿足您的汽車顯示設計?
您的汽車顯示器設計合作好搭檔
根據您的需求自訂顯示器
FPD-Link 串聯器和解串器 (SerDes) 可在汽車系統內透過雙絞線或同軸纜線傳輸高解析度影像資料。 將視訊、音訊、時脈和雙向控制資料整合至單一串流,縮減系統尺寸及纜線重量。 展頻功能可改善鏈路的電磁干擾 (EMI) 情形。
我們的 FPD-Link 顯示器 SerDes 支援 1080p、2K、4K 和 8K 顯示器,以及裝置上大頻寬數位內容保護 (HDCP) 金鑰以及適應性等化功能,補償纜線老化溫度變化。 具備菊鍊功能,還能支援前幾代 FPD-Link,讓您在升級車輛時有更多彈性空間,同時符合成本效益。
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
FPD-Link IV - 雙 4K UHD 示範
提升可靠性、安全性與智慧功能
我們的高效率智慧型背光 LED 驅動器產品組合包括全域及局部調光解決方案,可打造超越最嚴格要求的創新可靠的汽車顯示器系統。
顯示器電源裝置可提供超高效率,同時將功率損耗降到最低,並協助提升汽車應用的畫質。我們的高密度迷你/微型 LED 顯示驅動器具備頂級視覺性能和超低功耗,可促進新一代顯示技術的發展。
使用我們符合汽車標準的 DLP® 技術,設計明亮、鮮豔、色彩繽紛的投影顯示器。
汽車抬頭顯示器 (HUD) 可將資訊呈現在駕駛視線高度位置,讓駕駛能夠在觀察道路的同時,得知車速和其他資訊。
我們以 DLP 技術為基礎的 HUD 提供寬廣的視野、更長的虛擬影像距離、亮度和彈性開發選項,以實現增擴實境 HUD 並打造更棒的駕駛體驗。
以符合車用資格的 MCU 顛覆傳統顯示器
車輛整合智慧功能時,顯示器就成為操控核心,方便乘客與多種情景互動,並讓車內娛樂更加智慧化。
我們的 Arm® Cortex® -M0 微控制器 (MCU) 產品組合提供高效能和成本最實惠的選項,並可在汽車顯示器中發揮馬達控制與各種泛用功能。
簡化您的功能安全系統認證
我們的功能安全產品、文件和資源,如時間故障 (FIT) 率、故障模式分配 (FMD)、故障模式影響和診斷分析,可幫助您有效率且有效用地滿足國際標準化組織 26262 要求和最高 ASIL B 的汽車安全完整性等級 (ASIL)。