車輛的車身馬達系統為駕駛、乘客和某些情況下的行人創造了舒適便利的環境。從車窗模組等單一馬達閉合裝置到功能齊全的車門模組,我們擁有專業技術,可協助您滿足不斷變化的設計需求。我們的產品與系統資源可幫助您打造更先進、更有效率且更靈活的車身馬達應用。

為何要為車身馬達模組選擇 TI?

加快上市速度並實現機板空間最佳化
設計適用各種修整選項的可擴充解決方案
提升您的防護與診斷功能

我們的汽車車身馬達優點

為車身馬達控制模組設計節省時間與空間

車身馬達模組需要電子功能來控制其指派應用,但尺寸往往受到限制。我們的車身馬達模組產品可幫助您加快設計時間,並將電路板空間降到最低。

優點:

  • 透過執行整合電流回饋和電壓轉換率控制等功能的馬達驅動器,減少外部元件數量。
  • 我們的微控制器包含車身馬達模組常需的類比電路,可幫助降低對其他產品封裝的需求。
  • 選擇我們具備整合式監控功能的系統基礎晶片,縮短設計時間並釋出更多電路板空間。

進行智慧型診斷並保護車身馬達模組

車身馬達模組可監控外部負載狀況、辨識任何故障,並在回報車輛網路的即時狀態。我們的整合式防護功能可協助您分析與改善車身馬達模組設計。

優點:

  • 打造可在嚴苛條件下執行的可靠模組,以準確進行馬達電流感測與即時控制。
  • 運用我們整合式自我監控與感測功能,實現更聰明的設計,以獲得可靠的運作。
  • 利用我們的內建保護功能,在故障情況下確保安全狀態。

Application brief

Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B)

閱讀馬達驅動器中的開放負載偵測。
Application note

Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A)

了解如何防止汽車馬達驅動系統發生反向極性狀況。

實現適用小型驅動器到複雜多軸應用的可擴充方法

協助將可擴充功率位準的設計資源降到最低,並調整跨平台通道數量。從簡單到複雜的設計,我們的產品可協助您因應目前的需求,並為未來做好規劃。

優點:

  • 運用我們的接腳對接腳可擴充汲極至源極導通電阻選項,以最小程度的設計變更支援負載。
  • 我們的驅動器系列提供可擴充輸出通道數量,讓您的設計能夠因應未來。
  • 選擇我們的有引腳與無引腳封裝選項,實現電路板空間與製造最佳化。

Reference designs icon

與 車身馬達 相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

檢視參考設計

Featured products

DRV8245-Q1現行

具有整合式電流感測與回饋的車用 40-V、32-A 全橋驅動器

TCAN11623-Q1現行

具有整合 5V 電源和 3.3V、70mA LDO 的車用 CAN-FD 收發器

DRV8718-Q1現行

具有內嵌電流感測放大器的車用 40-V、8 通道半橋智慧型閘極驅動器

Technical Resources

有刷 DC 馬達驅動器選擇 - 如何為車身電子設備選擇馬達驅動器

雖然電動馬達的每種應用方式各不相同,但我們可以對如何選擇適當積體電路提供指引,以滿足您的需求。
Technical article

How many electric motors are in your car?

牽引馬達在許多其他汽車應用中佔有主導地位。本文將對典型汽車進行一次汽車普查。
More literature

TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar

更智慧、更安全、更小型的馬達驅動器解決方案