TIDA-01168
12V/48V 車載システム用双方向 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-01168
概要
TIDA-01168リファレンス デザインは、12V/48V車載システム用の4相、双方向DC/DCコンバータ開発プラットフォームです。システムは出力段制御に 2 つの LM5170-Q1 電流コントローラと、1 つの TMS320F28027F マイコン (MCU) を使用しています。LM5170-Q1 のサブシステムは電流制御のために平均電流フィードバックを使用し、C2000™ マイコンは電圧フィードバックを提供します。 こうした制御方式では、マルチフェーズ コンバータで使われる位相電流バランシングが不要になります。LM5170-Q1 ベース システムは高集積を実現し、プリント基板(PCB)面積の低減、設計の簡素化、開発期間の短縮を可能にします。
特長
- 12V 入力電圧範囲: 6V ~ 18V
- 48V 入力電圧範囲: 24V ~ 54V
- 逆極性、過電流過電圧、過熱保護
- マルチフェーズ スケーラブル オプション
- 車載認証部品を使用した高集積ソリューション
| 出力電圧オプション | TIDA-01168.1 | TIDA-01168.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 24 | 6 |
| Vin(最大)(V) | 54 | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 48 |
| Iout(最大)(V) | 166 | 41 |
| 出力電力(W) | 1992 | 1968 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous |
Data center
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRL4.PDF (52 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS560200-Q1 — 高性能 Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 17V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM5010A-Q1 — 車載グレード 0 と 1 に対応、6 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
MC33063A-Q1 — AEC-Q100 認証済み、1.5A ピーク、昇圧 / 降圧 / 反転型スイッチング レギュレータ
開発の開始
サンプル・コードまたはデモ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdl3 or www.ti.com/lit/xx/tidcdl3/tidcdl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDL3. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 12V/48V車載システム用双方向DC/DCコンバータの リファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2018/05/17 |