LM5170EVM-BIDIR
LM5170、48V および 12V 双方向コンバータの評価基板
LM5170EVM-BIDIR
概要
LM5170EVM-BIDIR は、48V と 12V のデュアル バッテリ システム アプリケーションに最適な高性能 2 相双方向コンバータです。 2 相は 180 度インターリーブで動作し、最大 60A の最大 DC 電流を均等に共有します。 DIR が「1」に設定されると、電力は 48V ポートから 12V ポートに流れ、12V ポートの電圧は約 14.5V に安定化されます。 DIR が「0」に設定されると、電力は 12V ポートから 48V ポートに流れ、48V ポートの電圧は約 50.5V に安定化されます。 また、この評価基板は各種ジャンパを実装しており、マイコンによる制御、単方向の大電力降圧または昇圧コンバータなど、さまざまな使用事例に合わせて回路をフレキシブルかつ利便性の高い方法で構成できます。
特長
- 降圧モード:48V ポートの電圧範囲は 6V ~ 75V で、12V ポートの電圧は 14.5V に安定化
- 昇圧モード:12V ポートの電圧範囲は 3V ~ 48V で、48V ポートの電圧は 50.5V に安定化
- 12V ポートに入出力する最大 DC 電流は 60A
- アナログ電圧ループ制御機能を内蔵しているほか、インターフェイス コネクタ経由でマイコンによるデジタル電圧ループ制御も可能
- インターリーブ 3、4、6、8 相動作に対応した多相デイジーチェーン接続により、より大きな電力をサポート
購入と開発の開始
評価ボード
LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V ~ 12V 双方向コンバータの評価モジュール
LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V ~ 12V 双方向コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/12/05 | ||
| 証明書 | LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |