PMP15038
バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン
PMP15038
概要
このリファレンス デザインは、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。これには、LM5170EVM-BIDIR と信号制御ボードが含まれています。LM5170EVM-BIDIR は、高性能のデュアル チャネル双方向電流コントローラである LM5170-Q1 を提示するための評価ボードです。信号制御ボードは高精度アンプを搭載しており、LM5170EVM-BIDIR と連携して動作することで、電流の精度をさらに向上させます。ベンチ テストの結果は、電流精度がフルスケールで 0.05% より良好であることを示しています。
特長
- 50A の双方向電流
- 0.05% より低い FS 電流精度
- ダイオード エミュレーションにより、逆電流を防止
- 電流能力の強化が容易
- マルチフェーズ インターリーブ動作を通じて、高効率とリップル低減を実現
| 出力電圧オプション | PMP15038.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 |
| Vin(最大)(V) | 15 |
| Vout (Nom) (V) | 4 |
| Iout(最大)(V) | 50 |
| 出力電力(W) | 200 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVD7.PDF (32 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP15038 Test Results | 2018/01/08 | |||
| 技術記事 | Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high | PDF | HTML | 2018/08/13 |