TIDA-010276
BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
TIDA-010276
概要
このデザインは、5 セルのリチウムイオン バッテリから 10 セルのバッテリ パックを使用して動作するコードレス ツール内にある 3 相ブラシレス DC モーターの駆動目的とした、36V、50A 窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) 電力段を示します。このリファレンス デザインでは、GaN-FET ドライブを内蔵した LMG3100R017 GaN FET を使用して、モーター制御システムの効率と性能を向上させます。また、3.3V I/O インターフェイスと互換性のある TI BoosterPack™ プラグイン モジュールを搭載しており、C2000™ マイコン LaunchPad™ 開発キットや MSPM0 マイコン LaunchPad 開発キットに接続して、TI の GaN テクノロジーの性能評価を迅速かつ簡単に実行できます。
特長
- ドライバを内蔵した 6.50mm × 4.0mm の LMG3100R017 GaN FET により、高い電力密度と簡単な PCB レイアウト実現
- 20kHz の PWM 使用時に高効率 (99% 超のピーク) を達成し、ヒートシンクなしで周囲温度 25℃ で最大 50A のピーク電流で動作可能、50A のピーク電流で 80kHz の PWM 使用時に 98.5% の効率
- LMG3100R017 により、電解コンデンサをセラミック コンデンサに置き換えることで、DC バス コンデンサのサイズと高さを削減し、より高い PWM 周波数で動作可能
- 逆回復損失がゼロのため、スイッチ ノードの発振が減少
- 20ns 未満の短いデッド タイムにより位相電圧の歪みを最小化
- 高い PWM 周波数で高速モーター制御をサポート
- ローサイド電流サンプリングを使用し、位相電圧サンプリングを追加することで、センサレス磁界方向制御 (FOC) またはセンサレス台形波制御の検証をサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDS8.PDF (340 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファ レンス デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/09/24 |