MOTORSTUDIO
BLDC モーター ドライバのチューニングと評価に適した Motor Studio GUI
MOTORSTUDIO
概要
Motor Studio は、TI のブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバのチューニング プロセスを簡素化し、デバイスの評価と製品開発期間の短縮に貢献する、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) です。GUI を使用すると、モーターを短期間で動作させ、モーター動作のさまざまな段階を最適化して、最高クラスのモーター性能、安定したモーター起動、最小のノイズを実現するのが容易になります。
特長
- 複数のモーター ドライバとデバイスの自動検出をサポート
- ガイド付きチューニングに適した、複数の最適化ウィザード
- 対話型操作が可能なレジスタ マップ
- 変数 (回転数やトルクなど) のリアルタイム監視に適した、仮想オシロスコープ (オシロスコープに類似の表示機能)
- 閉ループ チューニング ツール
- スクリプト作成を支援するツールを内蔵
ダウンロード
評価基板 (EVM) 向けの GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
最新情報
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.
お役立ちリソース
ファームウェア
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)