MCF8329HSEVM

MCF8329HS 評価基板

MCF8329HSEVM

ご注文はこちら

概要

MCF8329HSEVM を使用すると、MCF8329HS モーター ドライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または I2C フォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329HS デバイス宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数実装しており、MCF8329HS IC のさまざまな機能と、デバイス固有の構成可能な設定を評価することができます。

特長
  • MCx のチューニング プロセスと性能評価をシンプルにする GUI ソフトウェア
  • マイコンから MCx に接続するシャント ジャンパ ヘッダには取り外し可能なシャントが付属しており、マイコンからモーター ドライバの IC 宛に送信しようとするメイン信号を接続解除することが可能
    • ユーザーが外部マイコンを使用して MCF8329HS IC を制御しようとする場合や、外部 MCF8329HS IC を制御するために評価基板 (EVM) 上のマイコンを使用する場合、これらのシャントを取り外すことが可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MCF8329HSEVM — MCF8329HS 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

MCF8329HSEVM MCF8329HS 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MC111 ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121-Q1 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329A-Q1 車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329HS-Q1 車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MC121EVM MC121 評価基板 MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板 MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D 評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329HSEVM MCF8329HS 評価基板 MCF8329HSRRYEVM MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY) MCF8329RRYEVM 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
バージョン: 0.1.35
リリース日: 2026/01/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
MC111 ホール センサ内蔵、20V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MC121-Q1 車載、ホール センサ内蔵、40V、1A ピーク、単相、BLDC モーター ドライバ MCF8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 制御、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C 最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315C-Q1 車載、最大 40V、4A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8315D 40V(最大)、4A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8316A 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316C-Q1 車載、最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC モーター ドライバ MCF8316D 40V(最大)、8A(ピーク)、センサレス FOC 3 相 BLDC モーター ドライバと UL 認識バリアント MCF8329A 60V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329A-Q1 車載、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ MCF8329HS-Q1 車載用、12V/24V、センサレス、FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、3 相 BLDC ゲート ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MC121EVM MC121 評価基板 MCF8315EVM MCF8315 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8315PWPEVM 24 ピン プラスチック スモールアウトライン パッケージ(PWP)のMCF8315 評価基板 MCF8316AEVM MCF8316 MOSFET 内蔵、3 相センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御)、BLDC モーター ドライバの評価基板 MCF8316DEVM MCF8316D 評価基板 MCF8329EVM MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板 MCF8329HSEVM MCF8329HS 評価基板 MCF8329HSRRYEVM MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY) MCF8329RRYEVM 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板

リリース情報

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:




  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

最新情報

  • "SmartTune" support for MCF8315C, MCF8316C, MCF8315D, MCF8316D, MCF8329A, MCF8329HS, MCF8329HS-Q1 devices.
  • Users can now use "SmartTune" to tune their motor using only 4 parameters.
  • Other minor bug fixes and improvements
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) MCF8329HS Evaluation Module PDF | HTML 2025/09/22
証明書 MCF8329HSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/11/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。