MCF8329RRYEVM
32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板
MCF8329RRYEVM
概要
MCF8329RRYEVM により、ユーザーは32 ピン WQFN パッケージ封止済の MCF8329A-Q1 モータードライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または SPIフォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329A-Q1 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数あり、MCF8329A-Q1 IC のさまざまな機能と、デバイス固有の構成可能な設定を評価するのを支援することができます。
特長
- MCx のチューニング プロセスと性能評価をシンプルにする GUI ソフトウェア
- センサなしFOC制御
- プログラミング不要のセンサレス FOC 制御機能搭載、4.5V ~ 60V、3 相 BLDC ゲート ドライバ IC
- 最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク ゲート駆動電流をサポート
- オンボードの MSP430 は、PC と GUI を使用する接続機能を実現
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
MCF8329RRYEVM — MCF8329A-Q1 evaluation module for 32-pin WQFN package
MCF8329RRYEVM — MCF8329A-Q1 evaluation module for 32-pin WQFN package
評価基板 (EVM) 向けの GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
最新情報
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | MCF8329RRYEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/07/09 | ||
| 証明書 | MCF8329RRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/07/23 |