MCF8329EVM
MCF8329 60V、センサレス、FOC、3 相 BLDC ゲート ドライバの評価基板
MCF8329EVM
概要
MCF8329 評価基板 (EVM) は、MCF8329A を開発するためのプラットフォームです。この製品は 4.5V ~ 60V で動作する 3 相ブラシレス DC ゲート ドライバであり、モーター ドライブ アプリケーション向けにプログラミング不要のセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) を搭載しています。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。
このデバイスは、内部のチャージ ポンプを使用して適切なゲート駆動電圧を生成し、ブートストラップ回路を使用してハイサイド MOSFET をオンさせます。100% デューティ サイクルをサポートするためにトリクル チャージ ポンプを備えています。このゲート ドライブのアーキテクチャは、最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク ゲート駆動電流をサポートします。この製品がオンボード搭載している MSP430FR2355 マイコンは、Motor Studio アプリケーションとのインターフェイス確立に使用できます。
特長
- 包括的な構成機能と制御機能を搭載した Motor Studio GUI が入手可能
- センサなしFOC制御
- プログラミング不要のセンサレス FOC 制御機能搭載、4.5V ~ 60V、3 相 BLDC ゲート ドライバ IC
- 最大でソース (供給) 1A、シンク (吸い込み) 2A のピーク ゲート駆動電流をサポート
- オンボード マイコンは、PC と GUI を使用する接続機能を実現
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver
MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver
ファームウェア
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)
評価基板 (EVM) 向けの GUI
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers
Supported Devices:
- MCF8316A
- MCF8316C
- MCF8316C-Q1
- MCF8315A
- MCF8315C
- MCF8315C-Q1
- MCF8329A
- MCF8315D
- MCF8316D
- MCF8329A
- MCF8329A-Q1
- MCF8329HS
- MCF8329HS-Q1
- MC121
- MC121-Q1
- MC111
最新情報
- Updated register map for MC121, MC121-Q1 and MC111 to reflect the changes in the datasheet.
- Merged Fault and Controls tab for better visibility.
- Option to enable or disable I2C connection, to operate device with external PWM or Analog input for speed control.
- Bugfix for speed plot in offline mode.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | MCF8329 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/06 | ||
| 証明書 | MCF8329EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/10/09 |