MCF8315RRYEVM
32 ピン WQFN (RRY) パッケージの製品向け、MCF8315 の評価基板
MCF8315RRYEVM
概要
MCF8315 の評価基板 (EVM) を使用すると、32 ピン WQFN (RRY) パッケージに封止した MCF8315 モーター ドライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号に変換し、その信号を MCF8315 デバイス宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数実装しており、MCF8315 IC のさまざまな機能と、デバイス固有の構成可能な設定を評価することができます。
特長
- MCx のチューニング プロセスと性能評価をシンプルにする GUI ソフトウェア
- マイコンから MCx に接続するシャント ジャンパ ヘッダには取り外し可能なシャントが付属しており、マイコンからモーター ドライバの IC 宛に送信しようとするメイン信号を接続解除することが可能
- ユーザーが外部マイコンを使用して MCF8315 IC を制御しようとする場合や、外部 MCF8315 IC を制御するために評価基板 (EVM) 上のマイコンを使用する場合、これらのシャントを取り外すことが可能
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
MCF8315RRYEVM — 32 ピン WQFN (RRY) パッケージの製品向け、MCF8315 の評価基板
MCF8315RRYEVM — 32 ピン WQFN (RRY) パッケージの製品向け、MCF8315 の評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | MCF8315RRYEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/08/13 | ||
| 証明書 | MCF8315RRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/07 |