PLC010935BP
PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
PLC010935BP
概要
PLC010935BP ブースタパック プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。 このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。 THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm Cortex-M0+ マイコンのハードウェア機能とソフトウェア機能を活用して、幅広いアプリケーションに適した PLC を実現することができます。
特長
- OOK 変調で選択可能な 4 種類の変調周波数:125kHz、500kHz、2MHz、5MHz
- 電流制限保護機能および TI の eFuse を使用した逆極性保護機能を内蔵
- 受信と送信の両方に同じ通信ラインを使用してスペースを節減
- Arm Cortex-M0+ マイコンや C2000 リアルタイム マイコンなど、複数のマイコン ファミリと互換性のあるブースタパック プラグイン モジュール デザイン
購入と開発の開始
評価ボード
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
評価ボード
PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
PLC010935BP — PLC010935BP ソーラー電力線通信向け BoosterPack™ プラグイン モジュールのリファレンス デザイン
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | 太陽光発電向け電力線通信 (PLC) のリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025/01/27 | |
| 証明書 | PLC010935BP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/03/25 |