TIDA-01016
信号アナライザ / ワイヤレス テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス デザイン
TIDA-01016
概要
TIDA-01016 は、高ダイナミック レンジ高速 ADC 向けのクロッキング ソリューションです。RF 入力信号は、高速 ADC による RF サンプリング方式で直接取り込みます。ADC32RF45 は、デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS RF サンプリング ADC です。3dB 入力帯域幅は 3.2GHz で、最大 4GHz の信号を取り込みます。このデザインは、マイクロ波バックホール用途で使用される高入力周波数において、ADC32RF45 の最高の SNR 性能を達成するために LMX2582 を用いたクロッキング ソリューションを示しています。
特長
- 3.65GHz 入力時に SNR >51dB を実現する RF サンプリング ADC 用 3GHz 低位相ノイズ クロッキング ソリューション
- 4GHz 高周波入力信号のキャプチャ機能
- 大信号帯域幅、高ダイナミック レンジ RF サンプリング レシーバ ソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNS3.PDF (67 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Clocking Ref Design for RF Sampling ADCs in Signal Analyzers and Wireless Tester (Rev. A) | 2016/12/05 |