TIDA-01161

1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

TIDA-01161

設計ファイル

概要

RF サンプリング アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング レートを達成しているので、この RF サンプリング アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー アクセスに対応できるようになります。

このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 ビット分解能の ADC であり、最大 3GSPS のサンプリングに対応します。ADC サンプリング レートを 2 で割った値を最大信号帯域幅として設定します (ナイキスト周波数)。このリファレンス デザインの場合、信号帯域幅能力は 1GHz を上回っています。ADC の入力バッファと入力トランスの入力帯域幅に基づいて、最大入力周波数を設定します。このリファレンス デザインを使用すると、最大 4GHz の RF 信号を直接キャプチャできます。この値は、テレコムの主な帯域すべてや S バンド レーダー アプリケーションに適しています。このデザインは、JESD204B シリアル化データ インターフェイスを維持し、最高の信号対雑音比 (SNR) 性能を実現するために、最適化済みのクロック関連ソリューションを採用しています。

特長
  • 3GSPS RF サンプリング ADC ソリューション
  • 1GHz 以上に対応する信号帯域幅能力
  • 低ノイズ、広いダイナミック レンジの RF サンプリング レシーバ ソリューション
  • RF サンプリング ADC 向け、位相ノイズの小さいクロック関連ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ0.PDF (655 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLX9.PDF (230 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLY0.ZIP (7043 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLX8.PDF (663 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット スワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A7200パワー グッドとイネーブル搭載、2A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS742011.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX25825.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32RF45デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620853A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB0104自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF レシーバ
ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング テレコム レシーバ / フィードバック IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01161 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン TIDA-01163 マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADC32RF42EVM ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADC32RF45EVM ADC32RF45 デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADC32RF80EVM ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバの評価基板
ダウンロードオプション

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2017/05/02
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF レシーバ
ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング テレコム レシーバ / フィードバック IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01161 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン TIDA-01163 マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADC32RF42EVM ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADC32RF45EVM ADC32RF45 デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADC32RF80EVM ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 1-GHz Signal Bandwidth RF Sampling Receiver Solution 2016/04/18
技術記事 Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 2016/05/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。