TIDA-01163

マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

TIDA-01163

設計ファイル

概要

RF サンプリング レシーバは、無線周波数 (RF) 帯域で信号を直接キャプチャします。マルチバンド アプリケーションでは、目的の信号はそれほど広帯域ではありませんが、スペクトル内では離れています。リファレンス デザインは、さまざまな RF 帯域の信号をキャプチャし、それらをデジタル的にベースバンドにダウン変換します。

このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から 32 までのデシメーション値を提供し、16 ビットの数値制御を備えています。ADC32RF80 の高サンプリング レートにより、リファレンス デザインは複数の帯域の信号と潜在的に望ましくない干渉源を含む RF スペクトルの大量のサンプルをキャプチャします。DDC は独立して、必要な帯域をデジタル ベースバンドにミックスします。デシメーションは出力データ レートを低いレベルに下げ、目的の帯域の周囲にデジタル フィルタリングを提供して干渉を排除し、信号対雑音比の性能を向上させます。この機能は、高いダイナミック レンジを必要とするハイエンドの通信受信機にとって非常に重要です。

特長
  • デシメーション ソリューションを備えたデジタル ダウン コンバータ
  • 干渉回避構成
  • 低ノイズ、広いダイナミック レンジの RF サンプリング レシーバ ソリューション
  • RF サンプリング ADC 向け、位相ノイズの小さいクロック関連ソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ3.PDF (681 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLY2.PDF (230 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLY3.ZIP (7043 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLY1.PDF (608 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A7200パワー グッドとイネーブル搭載、2A、低い VIN (1.43V)、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS742011.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX25825.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC32RF45デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB0104自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF レシーバ
ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング テレコム レシーバ / フィードバック IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01161 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン TIDA-01163 マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADC32RF80EVM ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバの評価基板
ダウンロードオプション

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2017/05/02
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
RF レシーバ
ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング テレコム レシーバ / フィードバック IC
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01161 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン TIDA-01163 マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン
評価ボード
ADC32RF80EVM ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Multi-band RF Sampling Receiver Solution 2016/04/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。