TIDA-00489
10 年のコインセル バッテリ寿命を実現する、ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン
TIDA-00489
概要
TIDA-00489 は、ナノパワー オペアンプ、コンパレータ、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームを使用した低消費電力ワイヤレス モーション検出器の実装を示しています。 1 個の標準的な CR2032 リチウムイオン コイン セル バッテリで、10 年超の非常に長いバッテリ寿命を実現します。この技術は、モーション検出器や、占有検出と組み合わせたライティング制御などのアプリケーションでも使用できます。 PIR センサは、1.65µA のスタンバイ電流により、最大 30 フィート (約 9.1 メートル) の感度を実現できます。 このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も提供しています。
特長
- ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用し、CR2032 コイン電池 1 個で 10 年の寿命を実現
- 1.65μA の低スタンバイ電流 (スタンバイ モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
- アクティブ プロセッサ電流と無線送信電流が小さく、アクティブ状態で超低消費電流 (104.1ms にわたって 1.12mA)
- 割り込みを使用した Sub-1GHz ワイヤレス通信によるモーション通知で省電力性を向上
- 最大 30 フィート (9.1 メートル) のモーション感度
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI04B.PDF (55 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb65 or www.ti.com/lit/xx/tidcb65a/tidcb65a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB65. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | コイン電池で10年間のバッテリ寿命を実現するSub-1GHzワイヤレス接続対応の低電力PIRモーション・ディテクタ (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2017/05/02 | ||
| アプリケーション・ノート | Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) | 2021/05/10 | ||||
| その他の技術資料 | Techniques for PIR-based motion detection | 2020/12/15 | ||||
| 技術記事 | Collecting environmental data with less energy and wiring | PDF | HTML | 2017/05/23 | |||
| 技術記事 | Increasing battery life in IoT devices | PDF | HTML | 2017/05/05 | |||
| 技術記事 | IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability | PDF | HTML | 2017/01/04 | |||
| 技術記事 | How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp | PDF | HTML | 2016/11/09 | |||
| 技術記事 | Why use Sub-1 GHz in your IoT application | PDF | HTML | 2016/07/27 | |||
| 技術記事 | Trends in building automation: connected sensors in safety and security | PDF | HTML | 2016/07/20 | |||
| 技術記事 | Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency | PDF | HTML | 2016/02/17 |