TIDA-00759
低消費電力の PIR モーションディテクタ (Bluetooth Smart 対応、バッテリー寿命 10 年のコイン電池搭載) リファレンスデザイン
TIDA-00759
概要
このリファレンスデザインは、ナノパワーオペアンプ、コンパレータ、SimpleLink™ 超低消費電力 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームを使用した低消費電力ワイヤレスモーション検出器の実装のた目に使用します。 1 個の標準的な CR2032 リチウムイオンコイン電池で、10 年超の非常に長いバッテリ寿命を実現します。この技術は、人感検知による動作検知または照明制御などの用途に使用することが可能です。 PIR センサは、1.63µA のシャットダウン電流により、最大 30 フィートの感度を実現できます。 このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も提供しています。
特長
- ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用し、CR2032 コイン電池 1 個で 10 年の動作期間を実現
- 1.63μA の低シャットダウン電流 (シャットダウン モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
- アクティブ プロセッサ電流と無線送信電流が小さく、アクティブ状態で超低消費電流 (56.66 にわたって 1.57mA )
- 割り込みを使用した Bluetooth® スマート ワイヤレス通信によるモーション通知で省電力性を向上
- 最大 30 フィート (9.1 メートル) のモーション感度
産業用
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- PTZ 有線 IP カメラ
- PTZ 有線 IP カメラ
- スマート・サーモスタット
- スマート・サーモスタット
- スマート・サーモスタット
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- ライン電源モーション・センサ
- ライン電源モーション・センサ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス制御
- ワイヤレス制御
- ワイヤレス制御
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- 固定型有線 IP カメラ
- 固定型有線 IP カメラ
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- 照明センサ
- 照明センサ
- 照明センサ
- 物体検出(人数追跡、人数計測)
- 物体検出(人数追跡、人数計測)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKS0.PDF (140 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbx4 or www.ti.com/lit/xx/tidcbx4/tidcbx4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBX4. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) | 2016/12/15 | |||
| アプリケーション・ノート | Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) | 2021/05/10 | ||||
| その他の技術資料 | Techniques for PIR-based motion detection | 2020/12/15 | ||||
| 技術記事 | Trends in building automation: connected sensors in safety and security | PDF | HTML | 2016/07/20 |