TIDA-01069
誤トリガ回避用の、PIRセンサを使用した高度なモーション検出器のリファレンス デザイン
TIDA-01069
概要
このリファレンス デザインは、誤トリガを防止し、機械学習を可能にする、2 個の PIR センサをベースとする先進的なモーション検出器向けのアナログ フロント エンドのリファレンス デザインです。このデザインは、標準的な BoosterPack™ ピン配置を採用しており、テキサス インスツルメンツのローパワー IC を搭載し、1 本の単四アルカリ電池で動作します。
PRI_MOTION GUI を使用すると、リファレンス デザインから多くのグラフを使用して、データ アクイジションおよび視覚化をより高速に実行し、特定のパラメータを制御できます。PIR センサのデータおよびウェーブレット変換 (CWT) や、湿度、温度、光センサのデータをリアルタイムで表示します。
特長
- 個別の領域を検出する 2 個の PIR センサ
- 最大 30 フィート (9m) を上回る感度
- 標準的なブースタパック ピン配置
- 誤検出の防止
- バッテリ ベースの低消費電力設計
- 複数のマイコンおよび DSP で動作
- 機械学習に対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ55.PDF (73 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 誤トリガ回避用の、PIRセンサを使用した高度なモーション検出器 のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2017/12/04 | ||
| アプリケーション・ノート | Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) | 2021/05/10 | ||||
| その他の技術資料 | Techniques for PIR-based motion detection | 2020/12/15 |