TIDA-01398
コスト最適化システムを実現する超低消費電力ワイヤレス PIR 動作検出器のリファレンス デザイン
TIDA-01398
概要
このリファレンス デザインは、クワッド チャネル ナノパワー オペアンプと SimpleLink™ 超低消費電力 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームを使用して、コストが最適化された低消費電力ワイヤレス モーション検出器の実装を示します。 1 個の標準的な CR2032 リチウムイオン コイン セル バッテリで、最大 10 年の長いバッテリ寿命を実現します。この技術は、モーション検出器や、占有検出と組み合わせたライティング制御などのアプリケーションでも使用できます。 PIR センサは、2.16µA のシャットダウン電流により、最大 30 フィート (約 9.1m) の感度を実現できます。 このデザインは、システム設計の技法、詳細なテスト結果、迅速な設計開始を可能にする情報も提供しています。
特長
- ナノパワーのアナログ超低消費電力設計を採用すると、1 個の CR2032 コイン電池で最大 10 年の寿命を実現
- 2.16μA の低シャットダウン電流 (シャットダウン モードでも PIR センサはアクティブ状態を維持)
- アクティブ プロセッサ電流と無線送信電流が小さく、アクティブ状態で超低消費電流 (56.66 にわたって 1.57mA )
- 割り込みを使用した Bluetooth® スマート ワイヤレス通信によるモーション通知で省電力性を向上
- 最大 30 フィート (9.1 メートル) のモーション感度
産業用
- Battery powered video doorbell
- Battery powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- PTZ 有線 IP カメラ
- PTZ 有線 IP カメラ
- スマート・サーモスタット
- スマート・サーモスタット
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- ライン電源モーション・センサ
- ライン電源モーション・センサ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- 固定型有線 IP カメラ
- 固定型有線 IP カメラ
- 有線スマート・ドア・アクセス制御
- 照明センサ
- 照明センサ
- 照明センサ
- 物体検出(人数追跡、人数計測)
- 物体検出(人数追跡、人数計測)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQ45.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd87 or www.ti.com/lit/xx/tidcd87/tidcd87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCD87. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Ultra-Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design | 2017/02/28 | |||
| アプリケーション・ノート | Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) | 2021/05/10 | ||||
| その他の技術資料 | Techniques for PIR-based motion detection | 2020/12/15 |