TIDA-00488
エネルギー・ハーベスト周辺光および環境センサ・ノード、1GHz 以下のネットワーク用、リファレンス・デザイン
TIDA-00488
概要
TIDA-00488 は、日光エネルギー・ハーベストを使用して、超低消費電力および再生可能エネルギー活用という特長のあるワイヤレス環境センシングを実現し、バックアップ・バッテリの非常に長い動作期間も可能にします。このリファレンス・デザインは、TI の超低消費電力ハーベスト・パワー・マネージメントや、SimpleLink™ 超低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、および周囲光 / 湿度 / 温度の各センシング技術を使用します。エネルギー・ハーベスト回路がアクティブな間は継続的な監視を実施し、バックアップ・バッテリからの電力供給で動作するときは割り込みを使用し、監視とスリープの間欠動作を行います。
特長
- ルクス・レベルが十分な場合はソーラー・エネルギーのみで動作 (連続モード)
- 屋内でルクス・レベルが不十分な場合にトリガされる割り込みモード (間欠動作) をサポート
- 割り込みモード (間欠動作) により、バックアップ・バッテリの動作期間を延長 (最大 10 年間)
- ビルに入射する自然の周囲光を検出し、ビルの照明システムを高精度制御
- 周囲光の他に温度と相対湿度も監視
産業用
- Battery powered video doorbell
- Line powered video doorbell
- PTZ 有線 IP カメラ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- バッテリ駆動モーション・センサ
- ライン電源モーション・センサ
- ライン電源モーション・センサ
- ワイヤレス・セキュリティ・カメラ
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- ワイヤレス環境センサ
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 出口 / 非常用照明
- 固定型有線 IP カメラ
- 太陽光ハーベスト機能
- 太陽光ハーベスト機能
- 太陽光ハーベスト機能
- 太陽光ハーベスト機能
- 故障表示器(FI)
- 故障表示器(FI)
- 有線制御
- 有線制御
- 照明センサ
- 照明センサ
- 照明センサ
- 照明センサ
- 照明センサ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHS3B.PDF (91 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD75208W1015 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 1.5mm の WLP 封止、デュアル、コモン ソース、108mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Sub-1GHzネットワーク向けエネルギー・ハーベスト周辺光/環境センサ・ノード (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2017/05/26 | ||
| ホワイト・ペーパー | How to optimize building and home automation designs for energy efficiency | 2020/04/08 | ||||
| 技術記事 | Why use Sub-1 GHz in your IoT application | PDF | HTML | 2016/07/27 | |||
| 技術記事 | Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency | PDF | HTML | 2016/02/17 |