TIDA-00100
Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコン・サブシステム向け屋内照明エネルギー・ハーベスト
TIDA-00100
概要
Bluetooth Low Energy(BLE)ビーコン・サブシステム用屋内照明/エネルギー・ハーベストのリファレンス・デザインは、小売店の環境における標準的な屋内照明(250 ルクス超)のみを電力供給源として、Bluetooth Low Energy チップが BLE ビーコンを送信できるソリューションを実現します。
このサブシステム・リファレンス・デザインは、バッテリを内蔵していない点で既存のソリューションとは大きく異なっています。その結果、バッテリ交換とバッテリ充電の手間が不要で、バッテリのメンテナンスに関連するコストを節減できます。 このソリューションでは、標準的な屋内照明が利用可能である限り、設置に関する制約がないという利点も保証されています。 また、オン/オフのスイッチもありません。負荷全体の接続と接続解除はパワー・マネージメント IC によって管理されるので、このソリューションは自己管理形式であることが保証されています。
特長
- 屋内照明で動作するように最適化した Cymbet 製太陽電池
- 太陽電池を管理する高効率 DC/DC 昇圧コンバータ/チャージャにより超低消費電力を実現
- VIN ≥ 80mV(代表値)のように、低電圧入力の電力供給源からの継続的なエネルギー・ハーベスト
- 超低静止時電流:パワー・マネージメント IC で Iq < 330nA(代表値)、BLE チップで 1μA
- コールド・スタート電圧:VIN ≥ 330mV(代表値)
- プログラマブル・ダイナミック最高電力点追従(MPPT)
注: デザインに関する資料には CSD75205W1015 が掲載されていますが、この製品は新規設計には推奨されていません(NRND、No longer Recommended for New Deisgn)。機能同等製品は、CSD75207W15 です。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR490A.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ファームウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc348 or www.ti.com/lit/xx/tidc348/tidc348.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC348. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Bluetooth® Low Energy (BLE)ビーコン・サブシステム向け屋内照明エネルギー・ハーベスト、リファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/05/25 |