LP-XDS110

XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

概要

LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。

特長
  • 20 ピン エッジ コネクタ実装、LaunchPad の設計は分割型、プラグ アンド プレイ対応
  • 10 ピンの XDS110 出力コネクタ
  • USB Type-C を使用してデバッガに電力を供給し、ホスト コンピュータと通信
  • UART シリアル ポート

  • LaunchPad™開発キット
  • クイック スタート ガイド
  • USB-A から USB-C への変換ケーブル

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1354P10 1MB フラッシュと 296KB SRAM とパワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2340R2 256kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2340R5 512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2755R10 SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル ワイヤレス MCU (1MB フラッシュ、HSM、APU 搭載)

 

車載ワイヤレス接続製品
CC2340R5-Q1 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2744R7-Q1 車載、864kB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® CC2745P10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン CC2745R10-Q1 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu CC2745R7-Q1 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ development kit debugger

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LP-XDS110 XDS110 LaunchPad™ development kit debugger

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LP-XDS110 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/07/27
その他の技術資料 LP-XDS110 Quick Start Guide 2022/03/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
BOOSTXL-ULPSENSE SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™ LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy (BLE) マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 および Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-XDS110ET XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
ENERGYTRACE MSP マイコン向け EnergyTrace™ テクノロジー SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ(未定)
ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK SimpleLink™ CC13xx / CC26xx ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ