LEADED-ADAPTER1

TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

LEADED-ADAPTER1

ご注文はこちら

概要

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

特長
  • TI のリード付き表面実装パッケージの迅速なテスト
  • リード付き表面実装パッケージをブレッド ボードに 100mil 間隔で差し込み可能
  • シングル パネルにより TI の代表的な 8 つのリード付きパッケージに対応


アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ
CD4016B 100pA オン状態リーク電流、20V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ CD4051B ロジック レベル変換機能搭載、20V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD4051B-Q1 車載、ロジック レベル変換機能搭載、20V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD4052B 20V、4:1、2 チャネル汎用マルチプレクサ CD4053B ロジック・レベル変換機能搭載、20V、2:1 (SPDT)、3 チャネル・アナログ・マルチプレクサ CD4053B-Q1 車載、ロジック レベル変換機能搭載、20V、2:1 (SPDT)、3 チャネル アナログ マルチプレクサ CD4066B 10pA オン状態リーク電流、20V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ CD4066B-Q1 車載、20V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ CD4067B 20V、16:1、シングルエンド、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD4097B 20V、8:1、差動、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HC4016 12V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ CD74HC4051 5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HC4051-Q1 車載、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HC4052 5V、4:1、差動、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ CD74HC4053 5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル アナログ スイッチ CD74HC4066 12V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ CD74HC4316 レベル・シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ CD74HCT4051 複数の TTL 入力、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HCT4051-Q1 車載、複数の TTL 入力、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HCT4052 複数の TTL 入力、5V、4:1、差動、1 チャネル アナログ マルチプレクサ CD74HCT4053 複数の TTL 入力、5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル・アナログ・スイッチ CD74HCT4066 複数の TTL 入力、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ CD74HCT4066-Q1 車載、9V、1:1 (SPST)、4 チャネル高速スイッチ CD74HCT4316 レベル・シフト機能搭載、複数の TTL 入力、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル・アナログ・スイッチ MUX36D04 1pA オン状態リーク電流、36V、4:1、2 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ MUX36S08 1pA オン状態リーク電流、36V、8:1、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ MUX508 9.4pF のオン状態静電容量、36V、8:1、1 チャネル、アナログ マルチプレクサ MUX509 6.7pF のオン状態静電容量、36V、4:1、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ SN74AHC4066 5V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用アナログ スイッチ SN74AUC2G53 2.5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ SN74AUC2G66 2.5V、1:1 (SPST)、2 チャネル アナログ スイッチ SN74HC4066 5V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ SN74HC4851 注入電流による効果の制御機能搭載、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74HC4851-Q1 車載、注入電流による効果の制御機能搭載、5V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74HC4852 注入電流による効果の制御機能搭載、5V、4:1、2 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74HC4852-Q1 車載、注入電流による効果の制御機能搭載、5V、4:1、2 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74LV4051A 5V、8:1、1 チャネル、汎用アナログ マルチプレクサ SN74LV4051A-Q1 車載、5V、8:1、1 チャネル、汎用アナログ マルチプレクサ SN74LV4052A 5V、4:1、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ SN74LV4052A-Q1 車載、5V、4:1、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ SN74LV4053A 5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル、アナログ スイッチ SN74LV4053A-Q1 車載、5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル、アナログ スイッチ SN74LV4066A 5V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用アナログ スイッチ SN74LVC2G53 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (NanoFree™ パッケージが入手可能) SN74LVC2G66 小さいオン抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用アナログ スイッチ SN74LVC2G66-Q1 車載、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル アナログ スイッチ SN74TVC3010 6.5V、1:1 (SPST)、10 チャネル、電圧クランプ SN74TVC3306 5V デュアル電圧クランプ TMUX1101 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX1102 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) TMUX1104 3pA オン状態リーク電流、5V、4:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1108 3pA オン状態リーク電流、5V、±2.5V、8:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1109 3pA オン状態リーク電流、5V、±2.5V、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1111 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (4 個のアクティブ ロー) TMUX1112 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (4 個のアクティブ ハイ) TMUX1113 3pA、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ (2 個のアクティブ ハイ、2 個のアクティブ ロー) TMUX1119 3pA オン状態リーク電流、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX1121 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX1122 3pA オン状態リーク電流、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (アクティブ ロー) TMUX1123 5V、低リーケージ電流、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度スイッチ (1 個のアクティブ ハイ、1 個のアクティブ ロー) TMUX1133 3pA オン状態リーク電流、低リーケージ電流、2:1 (SPDT)、3 チャネル高精度スイッチ TMUX1134 3pA オン状態リーク電流、2:1 (SPDT)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ TMUX1136 3pA オン状態リーク電流、5V、2:1、2 チャネル高精度アナログ スイッチ TMUX1204 5V、4:1、1 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ TMUX1208 1.8V 入力ロジック対応、5V、8:1、1 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ TMUX1209 1.8V 入力ロジック制御対応、5V、4:1、2 チャネル汎用マルチプレクサ TMUX1219 1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ TMUX1237 入力を切り替えるときにオーバーシュートの発生なし、5V、2:1 (SPDT) 汎用スイッチ TMUX1247 5V、2:1 (SPDT) 汎用スイッチ TMUX1248 3157 (TS5A3157) と同じピン配置、3Ω の小さいオン抵抗 (RON)、5V、2:1 (SPDT) 汎用スイッチ TMUX4157N 入力を切り替えるときにオーバーシュートの発生なし、2Ω の小さいオン抵抗 (RON)、-12V、2:1 (SPDT) 汎用スイッチ TMUX6104 5pA オン状態リーク電流、±16.5V、4:5、1 チャネル高精度アナログ マルチプレクサ TMUX6111 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TMUX6112 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX6113 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度アナログ スイッチ (2 個のアクティブ ロー、2 個のアクティブ ハイ) TMUX6119 0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル、高精度アナログ スイッチ TMUX6121 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TMUX6122 0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TMUX6123 5pA、±16.5V、1:1 (SPST)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ (1 個のアクティブ ハイ、1 個のアクティブ ロー) TMUX6136 0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ TMUX6208 1.8V ロジック対応、36V、小さい RON、8:1、高精度マルチプレクサ TMUX6209 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、4:1、2 チャネル、マルチプレクサ TMUX6211 1.8V のロジック制御対応、36V、低 Ron(オン抵抗)、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ TMUX6212 1.8V ロジック制御、36V、低 RON、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ TMUX6213 1.8V のロジック制御対応、36V、低 Ron(オン抵抗)、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ TMUX6219 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、2:1、1 チャネル、マルチプレクサ TMUX6219-Q1 車載対応、1.8V ロジック搭載、36V、低 Ron、2:1 (SPDT) スイッチ TMUX6221 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX6222 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX6234 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、36V、低 RON、2:1 (SPDT)、4 チャネル、高精度スイッチ TMUX6236 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7208 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、8:1、高精度マルチプレクサ TMUX7209 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7211 1.8V ロジック対応 (ロジック ロー)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7212 1.8V ロジック対応 (ロジック ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7212M 1.8V ロジック対応、拡張温度範囲、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7213 1.8V ロジック対応 (ロジック:ロー + ハイ)、44V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7219 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1 (SPDT) 高精度スイッチ TMUX7219-Q1 車載対応、1.8V ロジック対応、44V、低 Ron、2:1 (SPDT) スイッチ TMUX7219M 拡張温度範囲、1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、44V、低 Ron、2:1、1 チャネル高精度マルチプレクサ TMUX7221 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX7222 1.8V ロジック対応 (アクティブ ロー)、44V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ TMUX7234 1.8V ロジック対応、44V、ラッチアップ耐性、2:1、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX7236 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 TMUX7308F 1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、8:1、1 チャネル マルチプレクサ TMUX7309F 1.8V ロジック対応、ラッチアップ耐性、±60V の障害保護機能搭載、4:1、2 チャネル マルチプレクサ TMUX7348F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V 障害保護、8:1 マルチプレクサ TMUX7349F 障害スレッショルド調整機能搭載、ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V、障害保護、デュアル 4:1 マルチプレクサ TMUX7411F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ロー)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7412F 1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7413F 1.8V ロジック対応 (2 個のアクティブ ロー、2 個のアクティブ ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX7436F ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護、デュアル 2:1 マルチプレクサ TMUX7462F 調整可能な異常スレッショルド、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、ラッチアップ耐性、4 チャネルのプロテクタ TMUX7612 1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ TMUX8108 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、シングル、8:1 マルチプレクサ TMUX8109 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON のデュアル 4:1 マルチプレクサ TMUX8211 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX8212 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TMUX8213 ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応 (ローとハイ両方のロジック)、100V、平坦な RON、1:1 (SPST)、4 チャネル スイッチ TS12A44513 12V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用アナログ スイッチ (2 個のアクティブ ハイ、2 個のアクティブ ロー) TS12A44514 12V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TS12A44515 12V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TS12A4514 12V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TS12A4515 12V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TS12A4516 ±6V、デュアル電源、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TS12A4517 ±6V、デュアル電源、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TS3A24157 0.65Ω オン状態抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS3A24159 1.8V 入力ロジック対応、0.3Ω オン状態抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS3A44159 0.4Ω オン状態抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ TS3A4751 1.8V 入力ロジック対応、0.9Ω オン状態抵抗、3.3V、1:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ TS3A5017 3.3V、4:1、2 チャネル汎用アナログ マルチプレクサ TS3A5018 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用アナログ スイッチ TS5A2053 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル汎用アナログ スイッチ (8 ピンの DSBGA、SSOP、VSSOP の各パッケージ) TS5A2066 5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用アナログ スイッチ TS5A21366 1.8V 入力ロジック対応、0.75Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル、アナログ スイッチ TS5A22362 負の信号伝達機能搭載、0.65V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS5A22364 負の信号伝達機能搭載、0.65Ω、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS5A22364-Q1 車載、負の信号伝達機能搭載、0.65Ω、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS5A23157 5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS5A23157-Q1 車載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS5A23159 電源オフ保護機能付き、1Ω オン状態抵抗、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS5A23160 0.9Ω オン状態抵抗、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TS5A23166 0.9Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ハイ) TS5A23167 0.9Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル アナログ スイッチ (アクティブ ロー) TS5A3153 1Ω オン状態抵抗、5V、2:1 (SPDT)、アナログ スイッチ (8 ピン DSBGA、SSOP パッケージ) TS5A3154 5V、2:1 (SPDT)、1 チャネル アナログ スイッチ TS5A3357 5V、3:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ TS5A3357-Q1 車載、5V、3:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ TS5A3359 1Ω オン状態抵抗、5V、3:1 (SP3T)、1 チャネル アナログ マルチプレクサ TS5A623157 アンダーシュートとオーバーシュート電圧保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル汎用アナログ スイッチ TS5N118 10V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ TS5N214 10V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ TS5N412 10V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用アナログ スイッチ

 

デジタル マルチプレクサ / エンコーダ
SN74HC151-Q1 車載、5V、8:1、1 チャネル、汎用マルチプレクサ

 

プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN3257-Q1 車載、1.8V のロジック保護および電源オフ保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル スイッチ SN74CB3Q3125 3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3244 2 個の制御入力採用、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET 高帯域バス スイッチ SN74CB3Q3245 3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3251 3.3V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3Q3253 3.3V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3257 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3Q3305 3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ (アクティブ ハイ) SN74CB3Q3306A 3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ (アクティブ ロー) SN74CB3Q3345 2 個の制御入力採用、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3Q3384A 高帯域幅、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3Q6800 事前充電出力採用、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CB3T3125 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3245 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3253 レベル シフタ搭載、3.3V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3257 レベル シフタ搭載、3.3V、1:2 (SPDT)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3306 レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3383 レベル シフタ搭載、3.3V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CB3T3384 2 つの制御入力、レベル シフタ搭載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3125 標準的な 125 タイプのピン配置、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3125C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3126 標準的な 74xx126 タイプのピン配置、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBT3244 2 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3244C –2V アンダーシュート保護機能と 2 個の制御入力搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3245A 1 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBT3245C –2V アンダーシュート保護機能と 1 個の制御入力搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3251 5V、8:1、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3253 複数の TTL 入力、5V、4:1、2 チャネル・アナログ・マルチプレクサ SN74CBT3253C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、4:1、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3257 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用アナログ・スイッチ SN74CBT3257C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPDT)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3305C –2V アンダーシュート保護機能搭載 (アクティブ ハイ)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3306 5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBT3306C –2V アンダーシュート保護機能搭載 (アクティブ ロー)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3345 5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3345C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル バス スイッチ SN74CBT3383 5V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス・スイッチ SN74CBT3383C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CBT3384A 2 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3384C –2V アンダーシュート保護機能搭載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT3861 5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用アナログ・スイッチ SN74CBT6800A 事前充電出力採用、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT6800C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBT6845C 事前充電出力と –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTD3305C –2V アンダーシュート保護機能とレベル シフト機能搭載 (アクティブ Hi)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル バス スイッチ SN74CBTD3306 レベル シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTD3306C –2V アンダーシュート保護機能とレベル シフト機能搭載 (アクティブ Low)、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル バス スイッチ SN74CBTD3384 2 つの制御入力、レベル・シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス・スイッチ SN74CBTD3384C –2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTD3861 レベル シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTK6800 アクティブ クランプ アンダーシュート保護機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3125 電源オフ保護機能搭載、3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3126 3.3V、1:1 (SPST)、4 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3245A 3.3V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3251 3.3V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74CBTLV3253 3.3V、4:1、2 チャネル アナログ マルチプレクサ SN74CBTLV3257 部分的パワーダウン モード搭載、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ SN74CBTLV3383 3.3V、クロスポイント / 交換スイッチ向け、10 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTLV3384 2 つの制御入力、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3857 内部プルダウン抵抗搭載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル FET バス・スイッチ SN74CBTLV3861 1 つの制御入力、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTLV3861-Q1 車載、3.3V、1:1 (SPST)、10 チャネル、汎用 FET バス スイッチ SN74CBTS3306 ショットキー ダイオード クランプ機能搭載、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル FET バス スイッチ SN74CBTS3384 ショットキー ダイオード クランプ機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ SN74CBTS6800 事前充電出力採用、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス スイッチ TMUX1072 電源オフ保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TMUX1511 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ TMUX154E 電源オフ保護機能付き、7.5pF オン状態静電容量、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ TMUX1574 電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ TS3A27518E 1.8V 互換の制御入力、3.3V、2:1 (SPDT)、6 チャネル アナログ マルチプレクサ TS3A27518E-Q1 車載、1.8V 互換の制御入力、3.3V、2:1 (SPDT)、6 チャネル、アナログ マルチプレクサ TS3L100 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル LAN スイッチ TS3L110 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル 10/100 Base-T LAN スイッチ TS3V330 3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS3V340 平坦なオン抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS5L100 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル LAN スイッチ TS5V330 5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS5V330C 改良済み ESD 保護機能搭載、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル ビデオ スイッチ TS5V522C デュアル VGA ソースからシンクへの変換向け、–2V アンダーシュート保護機能搭載、5V、5 チャネル ビデオ交換スイッチ

 

電圧レベル シフタ
LSF0102-Q1 車載デュアル チャネル双方向マルチ電圧レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

インターフェイス・アダプタ

EVM-LEADED1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM-LEADED1 TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) EVM-LEADED1 User's Guide 2018/01/24
証明書 EVM-LEADED1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。