LB-3P-TRACE32-ARM
概要
LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach ツールの直感的なモジュール式設計により、エンジニアは現在可能な最高のパフォーマンスと、ニーズの変化に応じて適応し成長するシステムを実現できます。TRACE32®デバッガでは、業界独自機能である単一デバッグインターフェイスで、SoC内の任意の C28x/C29x/C6x/C7xDSPコアを他のArmコアと共にデバッグ/制御を同時実行できます。
特長
- 最高ダウンロード速度と最小応答時間
- 「100 万分の 1」のイベントを記録し、それが起こる理由を発見
- プログラムフロートレースに関連するデジタル信号またはアナログ信号の記録
- 高度なマルチコアデバッグおよびトレース
- ハイパーバイザおよび OS 対応のデバッグとトレース
- ツールキットは完全にスクリプト可能
- 一貫性のある GUI により時間を節約しチップ間移行を簡易化
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-R マイコン
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
車載ネットワーク SoC
車載運転支援 SoC
画像の提供元:Lauterbach GmbH
購入と開発の開始
インターフェイス・アダプタ
COMBIPROBE-II-ARM — TRACE32 CombiProbe II - ミッドレンジ組込みシステム向けのコンパクトなデバッグ/トレースプローブ
COMBIPROBE-II-ARM — TRACE32 CombiProbe II - ミッドレンジ組込みシステム向けのコンパクトなデバッグ/トレースプローブ
シミュレーション・ツール
INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-ARM — TRACE32 命令セットシミュレータ - ハードウェアなしで開発
INSTRUCTIONSET-SIMULATOR-ARM — TRACE32 命令セットシミュレータ - ハードウェアなしで開発
インターフェイス・アダプタ
LOGIC-ANALYZER-EXT-ARM — TRACE32 ロジックアナライザ拡張機能 - プログラムフロー信号とターゲット信号を統合
LOGIC-ANALYZER-EXT-ARM — TRACE32 ロジックアナライザ拡張機能 - プログラムフロー信号とターゲット信号を統合
デバッグ・プローブ
MICROTRACE-ARM — Arm Cortex-M 向け TRACE32 MicroTrace - コスト効率の優れた一体型のデバッグおよびトレースモジュール
MICROTRACE-ARM — Arm Cortex-M 向け TRACE32 MicroTrace - コスト効率の優れた一体型のデバッグおよびトレースモジュール
デバッグ・プローブ
POWERDEBUG-E40-ARM — TRACE32 PowerDebug E40 - 強力な標準デバッガ
POWERDEBUG-E40-ARM — TRACE32 PowerDebug E40 - 強力な標準デバッガ
インターフェイス・アダプタ
POWERDEBUG-II-LITE-ARM — TRACE32 PowerTrace II Lite - コスト効率の優れた並列トレース拡張機能
POWERDEBUG-II-LITE-ARM — TRACE32 PowerTrace II Lite - コスト効率の優れた並列トレース拡張機能
デバッグ・プローブ
POWERDEBUG-X51-ARM — TRACE32 PowerDebug X51 - 拡張可能、高性能デバッガ
POWERDEBUG-X51-ARM — TRACE32 PowerDebug X51 - 拡張可能、高性能デバッガ
インターフェイス・アダプタ
POWERTRACE-III-ARM — TRACE32 PowerTrace III - 高性能の並列トレース拡張機能
POWERTRACE-III-ARM — TRACE32 PowerTrace III - 高性能の並列トレース拡張機能
インターフェイス・アダプタ
POWERTRACE-SERIAL2-ARM — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能シリアルトレース拡張
POWERTRACE-SERIAL2-ARM — TRACE32 PowerTrace Serial 2 - 高性能シリアルトレース拡張
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
POWERVIEW-ARM — TRACE32 PowerView - すべてのデバッグおよびトレースアクティビティ向け集中型フロントエンド
POWERVIEW-ARM — TRACE32 PowerView - すべてのデバッグおよびトレースアクティビティ向け集中型フロントエンド
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Lauterbach GmbH。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。