EVMK2GXS

66AK2Gx (K2G) 1GHz高度セキュリティの評価基板

概要

K2G 1GHz セキュリティ強化評価基板 (EVM) を使用すると、66AK2Gx プロセッサの安全性の高い開発バージョンのプログラミングの評価とテストを開始し、オーディオおよび産業用リアルタイム アプリケーションのセキュア ブート製品開発の次の段階を短縮することができます。  この EVM は Linux と TI-RTOS オペレーティング システム向けプロセッサ SDK によりサポートされており、EVMK2GX と同じ機能をサポートしています。

:  この評価基板 (EVM) は、ソフトウェアの購入とアクセスを承認する必要があることに注意してください。「Order now」 (今すぐ注文) の表の「Request」 (リクエスト) ボタンを使用してリクエストを送信します。

特長
  • 1GHz で動作する 66AK2G12 C66x DSP+ARM A15 プロセッサ
  • ECC 付き 2GB DDR3L
  • TPS65911A PMIC
  • オーディオ / シリアル拡張ヘッダ
  • プロセッサ SDK (Linux と TI-RTOS に対応)

  • 基板
  • クイック スタート ガイド
  • 保証通知書 (印刷物)
  • LCD ブラケット
  • Mini B から標準 A タイプへの変換 USB ケーブル
  • Micro B から標準 A タイプへの変換 USB ケーブル
  • USB アダプタ:USB マイクロ A/B から A ソケット タイプのアダプタ
  • イーサネット ケーブル
  • RS-232 シリアル ケーブル、メスからメス (クロス ケーブル)
  • Micro SD カード 16GB
  • SD カード リーダー
  • 梱包用ボックスと ESD バッグ
  • IC ARM Cortex および DSP 320ビット マイクロプロセッサBGA625
付属しない
  • オーディオ ドーター カード
  • 電源

AND ゲート
SN74LVC1G11 1 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

 

DC/DC converters
LM22675 高精度イネーブル搭載、4.5V ~ 42V、1A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ TPS54429E Eco-mode 搭載、7V ~ 18V 入力、4.5A、同期整流降圧 DCAP2 モード コンバータ TPS54620 4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TPD12S016 ポータブル アプリケーション向け、バリュー ライン、HDMI コンパニオン チップ

 

MOSFET
CSD87330Q3D SON 3mm x 3mm パワー ブロック、20A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2051B アクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

 

オーディオ / レーダー DSP SoC
66AK2G12 1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

 

オーディオ コーデック
TLV320AIC3106 10 入力、7 出力、ヘッドホン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト機能搭載、低消費電力ステレオ コーデック

 

クロック ジェネレータ
CDCM6208 2:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

 

シリーズ電圧リファレンス
REF50 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

 

ホットスワップ コントローラ
LM5060 5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650006 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC) TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3985 バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV707 イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS796 イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ロード スイッチ
TPS22913 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

 

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8550 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

EVMK2GXS 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023/02/24
証明書 EVMK2GXS EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
設計ガイド 66AK2Gx DSP + Armプロセッサによるオーディオ処理のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/07/31
設計ガイド 66AK2Gxベース・システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018/07/12
設計ガイド K2G汎用EVM (GP EVM)用のPCI-Express PCB設計上の考慮事項のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/07/12
設計ガイド 66AK2Gx DSP + ARMプロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/07/12
アプリケーション・ノート 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2018/03/14
ユーザー・ガイド K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017/09/20
その他の技術資料 K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 2017/09/15
ホワイト・ペーパー Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017/08/28
ホワイト・ペーパー Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2017/08/02
その他の技術資料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017/07/27
ホワイト・ペーパー Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017/05/09
その他の技術資料 K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017/02/02
アプリケーション・ノート 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2016/11/16
その他の技術資料 K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 2016/03/14
ホワイト・ペーパー Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016/02/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
AUDK2G 66AK2Gx(K2G)オーディオ ドーター カード

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-0088 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDEP0068 K2G 汎用 EVM (GP EVM) 用の PCI Express PCB 設計上の考慮事項のリファレンス デザイン TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ オーディオ プロセッシングのリファレンス デザイン TIDEP0070 66AK2Gx ベース システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2Gx プロセッサ向けのプロセッサ SDK

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。