TIDEP0068
K2G 汎用 EVM (GP EVM) 用の PCI Express PCB 設計上の考慮事項のリファレンス デザイン
TIDEP0068
概要
PCI–Express は、低ピン数、高信頼性、高速データ転送 (1 レーンあたり双方向で最大 5.0 Gbps) を提供し、TI の 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ SoC には PCIe モジュールが搭載されています。 この PCIe PCB 設計に関するリファレンス デザインは、66AK2Gx プロセッサ SoC の PCIe 部分におけるベスト プラクティスの PCB を提供することで、開発者がプリント基板 (PCB) 設計を最適化できるよう支援します。 これにより、開発者は初回の PCB 実装で希望する PCIe 信号性能を達成しやすくなり、K2G プロセッサを用いたアプリケーションの開発やテストに迅速に集中することが可能になります。 これらの検討事項のいくつかを説明するための参考として、66AK2Gx 汎用 EVM (EVMK2G) を使用します。
特長
- 最適化された高速信号ルーティング
- 表面実装 PCIe x1 ソケット
- ACカップリング コンデンサの配置例
- 差動ペアの推奨間隔の例
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLE6A.PDF (119 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | K2G汎用EVM (GP EVM)用のPCI-Express PCB設計上の考慮事項のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/07/12 |