詳細リクエスト
ソフトウェアとその他の情報を入手できます。ご注文
DRV8351-SEP 評価基板 (EVM) は、BLDC モーター向けの DRV8351-SEP ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。DRV8351-SEP は、ブートストラップ動作向けの 3 個のダイオードを内蔵しており、外部ダイオードは必要ありません。この EVM は、ローサイド電流測定向けの 3 個の電流シャント アンプと、PVDD/GVDD 電圧および基板の温度をフィードバックする機能を搭載しています。最大 40V の電圧をこの評価基板 (EVM) に供給できます。また、オンボードの降圧回路は、ブートストラップの GVDD 電源電圧が必要とする 12V を生成します。ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。C2000TM マイコン LaunchPadTM 開発キット (LAUNCHXL-F280049C) が必須です。この開発キットは、DRV8351-SEP の制御と、障害の監視や報告に使用します。
ソフトウェアとその他の情報を入手できます。ご注文
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8351 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/01/21 | ||
| 証明書 | DRV8351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024/04/10 |