DRV8363-Q1EVM
DRV8363-Q1 評価基板
DRV8363-Q1EVM
概要
DRV8363-Q1EVM は、BLDC モーター向けの DRV8363-Q1 ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。
この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8363-Q1 デバイスを迅速に評価できます。
ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。このキットを使用するために必須の C2000 LaunchPad (LAUNCHXL-F280049C) は、DRV8363-Q1 の駆動と、障害の監視および報告に使用します。
LAUNCHXL-F280049C LaunchPad™ 開発キットは必須であり、この評価基板キットには付属していません。
特長
- 最大 8V ~ 85V で動作し、12V ~ 48V の用途に対応
- 1A/2A ピーク ゲート ドライブ搭載、100% デューティ サイクル PWM 制御
- スルーレートを微調整するために、32 ステップ以上の IDRIVE (ゲート ドライブ電流) を構成可能
- 3 個の CSA (電流センス アンプ) を内蔵、入力オフセットのドリフト
- 5V と 3.3V のオンボード LDO
- DRV8363-Q1 評価基板
付属しない:
- LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ 開発キット C2000™ Piccolo™ マイコン
BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板
DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板
評価ボード
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
ドーター・カード
評価ボード
ファームウェア
DRV8363-Q1EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware for DRV8363-Q1EVM
サポート対象の製品とハードウェア
DRV8363-Q1EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-FIRMWARE — Firmware for DRV8363-Q1EVM
Firmware for DRV8363-Q1EVM
資料
Manifest for the DRV8363-Q1EVM Sensored Trapezoidal Firmware
リリース情報
Firmware for DRV8363-Q1EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV8363-Q1EVM-GUI — GUI for DRV8363-Q1EVM
サポート対象の製品とハードウェア
DRV8363-Q1EVM-GUI — GUI for DRV8363-Q1EVM
リリース情報
GUI for DRV8363-Q1EVM
最新情報
- Updated initial 1.0.0 Release
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8363-Q1EVM User's Guide | PDF | HTML | 2025/04/03 | ||
| 証明書 | DRV8363-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2025/04/11 |