TIDA-010232

高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン

TIDA-010232

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電気ブリッジを使用する DC 絶縁監視 (DC insulation monitoring:DC-IM) 方式を採用しています。その結果、対称型と非対称型の各高精度絶縁リーケージ検出メカニズムと、絶縁抵抗検出メカニズムを実現できます。TI は新世代の絶縁型アンプとスイッチャを提供しています。これらを採用すると、ホット サイド (高電圧側) に外部電源を配置せずに絶縁を実現することができます。したがって、マイコンはコールド サイド (低電圧側) から絶縁デバイスに電力を供給できます。電力変換または充電プロトコルを実行するマイコンが、絶縁監視診断を直接処理することができます。

特長
  • DC から保護接地 (PE) への絶縁抵抗と絶縁リーケージを定期的に監視
  • 絶縁不良、および対称型と非対称型の警告を検出
  • 方法:抵抗デバイダの分岐でスイッチを使用し、DC+ または DC- から PE (保護接地) への絶縁抵抗を判定
  • 低温側に配置するマイコン向けの強化絶縁型アナログ フロント エンド (AFE)
  • 高温側に外部電源なし
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU825C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAG9.PDF (273 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAG8.PDF (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAH1.ZIP (7847 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG72.ZIP (558 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAH0.PDF (948 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAG7.PDF (606 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型アンプ

AMC3330DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6001シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A24イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI2140-Q1自動車用 1200V 50mA 絶縁スイッチ、2mA アバランシェ定格

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF2033Vref は 3.3V、低ドリフト、低消費電力、Vref と Vref/2 のデュアル出力、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCG73 — TIDA-010232 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCG73 TIDA-010232 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.01.00
リリース日: 2024/02/16

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcg73 or www.ti.com/lit/xx/tidcg73/tidcg73.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCG73. Please update any bookmarks accordingly.
計算ツール

CALC-TOOL-TIDA-010232 — Calculation Tool for TIDA-010232

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

CALC-TOOL-TIDA-010232 Calculation Tool for TIDA-010232

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/10/31
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン

リリース情報

Worst-case error calculation tool for TIDA-010232.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高電圧 EV 充電および太陽光エネルギーでの絶縁監視用 AFE のリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023/06/29
ホワイト・ペーパー Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications PDF | HTML 2025/03/26
技術記事 How solid-state relays simplify insulation monitoring designs in high-voltage applications PDF | HTML 2024/01/04
技術記事 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022/05/09

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F280049C C2000™ Piccolo™ マイコン向けの F280049C LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ