DRV8376EVM

概要

DRV8376EVM は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合型ドライバ IC の評価基板であり、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段設計を実現します。DRV8376 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8376 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (書き込み)、モーターを動作させ、システムの障害条件を監視することができます。

特長
  • 動作電圧:4.5V ~ 65V (絶対最大定格 70V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4.5A
  • AVDD と GVDD のレギュレータ
  • 3 相のローサイド電流測定に適した、統合型電流センス アンプ
  • 電源 LED および障害 LED
  • C2000™ マイクロコントローラ (LAUNCHXL-F280049C) センサ付き矩形波ファームウェアが利用可能
BLDC ドライバ
DRV8374-Q1 — 車載、電流センシング機能内蔵、40V (最大)、40A (ピーク)、3 相モーター ドライバ DRV8376 — 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 4.5A の 3 相モーター ドライバ DRV8376-Q1 — 車載、電流センシング機能内蔵、最大 70V、ピーク 4A、3 相モーター ドライバ DRV8378 — 電流検出機能と複数の FET 内蔵、最大 70V、ピーク 16A の 3 相モーター ドライバ DRV8378-Q1 — 車載、電流センシング機能搭載、70V、16A、3 相統合型 FET モータードライバ

 

Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7163 — 100V、35A、ハーフブリッジ GaN モータードライバの電力段

 

制御機能を統合した BLDC ドライバ
MCT8376Z-Q1 — 車載、最大 70V、4A ピーク、センサ台形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8376EVM — DRV8376 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8376EVM — DRV8376 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン TIDA-060045 — クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン TIDM-02006 — 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02007 — 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-02011 — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン TIDM-DC-DC-BUCK — デジタル制御式非絶縁型 DC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV — デジタル電源降圧コンバータ BoosterPack
評価ボード
DRV8351EVM — DRV8351 評価基板 DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板 DRV8376EVM — DRV8376 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010232 — 高電圧の EV (電気自動車) 充電とソーラー エネルギー分野の絶縁監視に適した AFE (アナログ フロント エンド) のリファレンス デザイン TIDA-060045 — クワッド 3D ホール効果センサ搭載、高精度、低レイテンシ、リニア位置センスのリファレンス デザイン TIDM-02006 — 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02007 — 1 つの MCU で実行する高速電流ループ (FCL) と SFRA を使用した 2 軸モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDM-02011 — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン TIDM-DC-DC-BUCK — デジタル制御式非絶縁型 DC/DC 降圧コンバータのリファレンス デザイン
ドーター・カード
BOOSTXL-BUCKCONV — デジタル電源降圧コンバータ BoosterPack
評価ボード
DRV8351EVM — DRV8351 評価基板 DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板 DRV8376EVM — DRV8376 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8376 Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 2024/10/16
証明書 DRV8376EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/09/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ