DLP4500-C350REF

DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン

DLP4500-C350REF

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価モジュール(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D マシン・ビジョン・システム、3D プリンタ、および拡張現実ディスプレイを作成できます。

 



 

 

特長
  • 最大 4,225Hz のパターン・レートでの 1M+ デジタル・マイクロミラーの正確な制御
  • USB、mini-HDMI、I2C、および FPD Link などの複数の通信インターフェイス
  • 幅広いペリフェラルを統合するための、プログラマブルな極性および立ち上がり/立ち下がりエッジ遅延制御付きの 2 個の設定可能な I/O トリガ
  • オンボードの 32MB フラッシュ・メモリにより、最大 64 個の 24 ビット・パターンを保存可能
  • 出力 0 ~ 5A の LED ドライバにより、最大 3 個の LED を表示パターンと同期可能
  • 内蔵型でありながらフレキシブルなモジュール設計により、高い輝度と分解能が重要となる開発サイクルを短縮可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU152.PDF (548 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFZ9A.ZIP (2039 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR158A.PDF (257 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG00B.ZIP (5633 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC086A.ZIP (4061 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR157A.PDF (433 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP401165MHz TMDS DVI レシーバ / デシリアライザと Panelbus™ 統合回路

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74AHC1G09オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65145フル統合型の正のチャージ ポンプと 3.3V LDO コントローラと最小 0.96A の昇圧電流制限機能と障害検出機能搭載、4 チャネル LCD バイアス

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

MAX3232±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3838手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、オープン ドレイン、ナノパワー スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD

DLP45000.45 インチ、WXGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
デジタル マルチプレクサ / エンコーダ

SN74LVC2G157シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC32T245構成可能電圧変換、3 ステート出力、32 ビット デュアル電源 バス トランシーバ

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD8S009HDMI および Displayport 向け、8 チャネル、0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC350DLP4500 と DLP4500NIR の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3USB221シングル イネーブル搭載、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ スイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS652514.5V~18V 入力、3A/2A/2A 出力、同期整流 3 回路降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HC212 チャネル、4 入力、2V ~ 6V、5.2mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TL7712Aプログラマブル遅延時間機能搭載、12V システム向け、単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV621303x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS797パワー グッド搭載、50mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

このリファレンス・デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価モジュール(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン TIDA-00254 DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン TIDA-00254 DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ TIDEP0076 DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 DLP4500-C350REF Test Results 2013/09/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00254 DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション TIDA-00293 DLP® テクノロジを使用する、ベスト・イン・クラスのステレオリソグラフィ 3D プリンタ

ソフトウェア開発

ファームウェア
DLPR350 DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア