DLPR350

DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

概要

The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.
特長
  • Free downloadable configuration firmware for the DLPC350
  • Enables the 0.45 WVXA chipset to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths, pattern rates and exposure time
  • Allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions
  • Provides additional sync and trigger capability with cameras or external sensors that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
  • Allows simultaneous use of multiple LEDs often desired for specific object illumination or adaptive light conditions
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

DLPR350PROM DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

サポート対象の製品とハードウェア

DLPR350PROM DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18
ファームウェア

DLPR350PROM_CURRENT 現行バージョン - DLPC350 コンフィギュレーション / サポート・ファームウェア v4.4

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

DLPR350PROM_CURRENT 現行バージョン - DLPC350 コンフィギュレーション / サポート・ファームウェア v4.4

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18
ファームウェア

DLPR350PROM_PREVIOUS DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

DLPR350PROM_PREVIOUS DLPC350 構成およびサポート・ファームウェア

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) 2018/07/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
DLP4500-C350REF DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。