TPA6404Q1EVM

TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

TPA6404Q1EVM

立即订购

概述

TPA6404Q1EVM 评估模块 (EVM) 展示了德州仪器 (TI) 的 TPA6404-Q1 集成电路。TPA6404-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道模拟输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。

这款 TPA6404Q1EVM 支持 4 个 BTL 输出通道、4 个差分输入以及一个板载 USB-I2C 控制器,适用于 GUI 驱动的评估和诊断。TPA6404Q1EVM 是一款完备的汽车 D 类模拟输入放大器,可用于评估并可实现出色的听觉体验。TPA6404Q1EVM 设计符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能,可简化系统设计、降低开发成本,并缩短产品上市时间。TPA6404Q1EVM 可提供四个通道,14.4V 电源电压条件下,采用 4Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 27W,采用 2Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 45W;18V 电源电压条件下,采用 4Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 40W;16V 电源电压条件下,采用 2Ω 负载(10% THD+N),输出功率为 50W。相较传统的 AB 类放大器解决方案,D 类拓扑结构能够显著提高效率。输出开关频率可以高于 AM 频带(能够消除 AM 频带干扰,降低输出滤波器尺寸与成本)。

特性
  • 支持 4.5V 至 18V 输入电源电压
  • 支持评估和诊断的简单 PPC3 GUI 驱动界面
  • 智能负载诊断,包括用于高音扬声器检测的高级 AC 诊断,具有阻抗和相位响应
  • 4 个 BTL 输出通道和 4 个差分输入
  • 双面镀通孔铜 4 层 PCB 布局
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

汽车音频放大器
TPA6404-Q1 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 电源模拟输入 D 类音频放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1086 1.5A、29V 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA6404Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018-2-15
证书 TPA6404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持