TPA6304Q1EVM
2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块
TPA6304Q1EVM
概述
TPA6304-Q1 评估模块展示了业界最小的 2.1-MHz 4 通道模拟输入 D 类音频解决方案,适用于汽车信息娱乐应用。TPA6304-Q1 的 2.1 MHz 开关频率可让客户显著缩减电感器尺寸和成本,并优化总系统成本。该器件能够提供四个通道,14.4V 电源电压条件下,采用 4Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 27W,采用 2Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 45W。TPA6304-Q1 得益于宽泛的电源电压能力(从 4.5V 到 18V),该器件很适用于音响主机和外部放大器系统,可在启停低电压瞬态事件中提供出色性能。TPA6304-Q1 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。TPA6304-Q1 EVM 特性:USB 和模拟输入选项以及用于 GUI 驱动的 EVM 评估的板载 USB-I2C 控制器。
特性
- 2.1MHz 开关频率
- 4 声道模拟输入 D 类汽车音频放大器
- 在电源电压为 14.4V、负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时,可提供每声道 27W 的功率
- 在电源电压为 14.4V、负载为 2Ω 且 THD+N 为 10% 时,可提供每通道 45W 的功率
- I2C 诊断和保护
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA6304-Q1 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-10-22 |