TAS6421Q1EVM
TAS6421-Q1 具有 w/I2C 诊断功能的 2.1MHz 单通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
TAS6421Q1EVM
概述
TAS6421-Q1 评估模块展示了业界首个 2.1Mhz 单通道数字输入 D 类音频解决方案,适用于汽车信息娱乐应用。TAS6421-Q1 的 2.1 MHz 开关频率可让客户显著缩减电感器尺寸和成本,并优化总系统成本。该器件能够提供一个个通道,14.4V 电源电压条件下,采用 4Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 27W,采用 2Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 45W,25V 电源电压条件下,采用 4Ω 负载(10% THD+N)时,输出功率为 75W。TAS6421-Q1 得益于宽泛的电源电压能力(从 4.5V 到 26V),该器件很适用于音响主机和外部放大器系统,可在启停低电压瞬态事件中提供出色性能。TAS6421-Q1 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。TAS6421-Q1 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可以简化系统设计、降低开发成本,并缩短产品上市时间。TAS6421-Q1 EVM 特性:光学 SPDIF、USB 和外部 I2S 或 TDM 输入选项,以及用于 GUI 驱动的 EVM 评估的板载 USB-I2C 控制器。
特性
- 2.1MHz 开关频率
- 单通道,在电源电压为 14.4V、负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时,可提供每声道 27W 的功率
- I2C 诊断和保护
- 符合 CISPR25 5 类辐射/传导发射标准
- 具有光学 SPDIF、USB 和外部 I2S 或 TDM 输入选项
汽车音频放大器
立即订购并开发
评估板
TAS6421Q1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6421-Q1 2.1MHz 单通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
TAS6421Q1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6421-Q1 2.1MHz 单通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
支持的产品和硬件
产品
PC 和笔记本电脑音频放大器
专用音频放大器
压电式驱动器
手机、平板电脑和可穿戴音频放大器
扬声器、电视和条形音频放大器
汽车音频放大器
通用音频放大器
音频 ADC
音频 DAC
音频编解码器
硬件开发
开发套件
评估板
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TAS6421-Q1 EVM User's Guide | 2019-4-25 | |||
| 证书 | TAS6421Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-4-25 |