TAS5733LEVM
TAS5733L 数字输入开环 D 类音频放大器评估模块
TAS5733LEVM
概述
TAS5733LEVM 可评估来自德州仪器 (TI) 的 TAS5733L I2S 输入、开环放大器。此评估模块装配两个 TAS5733L 器件:一个器件配置用于双通道运行,另一个器件配置用于单通道运行。TAS5733L 将 PWM 处理器与开环 D 类音频功率放大器相结合。TAS5733LEVM 在 8V 至 16.5V 单电源下运行。TAS5733LEVM 与 PurePath™ 控制台母板(PurePath-CMBEVM – 必须单独订购)和 PurePath™ 控制台 GUI(PurePathConsole – 必须单独申请)结合使用,组成了一套完整的音频评估系统,可支持来自各种来源的音频输入,以及一个用于控制器件和支持电路的 GUI。
注意:下载此 GUI 须事先获得授权。我们会尽可能在三个工作日内回复所有请求。但是,如果您未在四个工作日内收到回复,请在 e2e 上提交申请以让我们知悉。
特性
- 12V 供电时,输出为 10W/8Ω 立体声或 20W/4Ω 单声道
- I2S 输入、8kHz-48kHz Fs、可配置 I2C 地址、三调制、每通道最多 10BQ、三频带 AGL 和全频带 AGL
- 宽电源电压范围:8V 至 16.5V
- TAS5733LEVM 配置为 2.1 解决方案,一个 TAS5733L 用于左/右声道驱动,另一个配置为 PBTL 用于低音炮驱动
- PurePath 控制台母板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟),以及用于控制和配置的 USB 连接(通过 PurePath 控制台 3 GUI)
扬声器、电视和条形音频放大器
立即订购并开发
评估板
TAS5733LEVM — TAS5733L 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块
TAS5733LEVM — TAS5733L 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
支持的产品和硬件
产品
PC 和笔记本电脑音频放大器
专用音频放大器
压电式驱动器
手机、平板电脑和可穿戴音频放大器
扬声器、电视和条形音频放大器
汽车音频放大器
通用音频放大器
音频 ADC
音频 DAC
音频编解码器
硬件开发
开发套件
评估板
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TAS5733L Evaluation Module User's Guide | 2016-3-17 | |||
| 证书 | TAS5733LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 更多文献资料 | TAS5733LEVM Quick Start Guide | 2016-4-1 |