TIDEP0053

适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计

TIDEP0053

设计文件

概述

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备提供高可靠性、低延迟网络通信。它支持 IEC62439 标准中的高可用性无缝冗余 (HSR) 规范和 IEEE1588 中的精密时间协议规范。此设计是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC61850 支持等功能的灵活性和性能。

特性
  • 符合有关 HSR 以太网通信的 IEC62439-3 第 5 条规范
  • 用于网络同步的 IEEE 1588 对等透明时钟配置文件
  • 基于 VLAN ID、多播/广播支持和内置风暴预防机制的流量过滤
  • 发生网络故障时的零恢复时间
    • 双端口
    • 全双工 100-Mbps 以太网
  • 完全可编程并且提供用于集成其他应用的平台
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB08.PDF (691 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJ40.PDF (1189 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJ39.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ42.ZIP (3016 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRJ41.PDF (1356 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ38.PDF (422 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

AM3359 工业通信引擎 (ICE) 开发平台适用于特别注重 Sitara AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器工业通信功能的系统

AM335x ARM Cortex-A8 处理器集成了可编程实时单元 (PRU) 以实现各种工业自动化设备中使用的实时通信技术。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

TMDSICE3359 是 TMDXICE3359 和 AM3359 量产芯片的改进版本,显著改善了以下特性:

    • 可控制 PRU 或双端口 GbE 交换机的以太网端口
    • 板载 OLED 显示
    • DDR3 存储器
    • 支持高达 32Mb 的更大 NOR 闪存
      • 工业通信模块
      • (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0027 面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) TIDEP0028 Ethernet Powerlink 开发平台 TIDEP0029 采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3 认证器件参考设计 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0049 面向工业以太网应用的快速启动参考设计(采用 AM335x 处理器) TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0027 面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) TIDEP0028 Ethernet Powerlink 开发平台 TIDEP0029 采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3 认证器件参考设计 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0049 面向工业以太网应用的快速启动参考设计(采用 AM335x 处理器) TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 HSR Ethernet for Substation Automation Design Guide 2016-1-6
技术文章 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019-6-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP-0096 适用于 Linux® 变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持