TIDEP0028

Ethernet Powerlink 开发平台

TIDEP0028

设计文件

概述

TIDEP0028 Ethernet Powerlink 参考设计将 AM335x Sitara 处理器系列和 Powerlink 开放媒体访问控制 (MAC) 层合并到单个片上系统 (SoC) 设计中。TIDEP0028 面向 Ethernet Powerlink 次级通信,使您能够为各种工业自动化设备实现实时 Powerlink 通信标准。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE)。该参考设计包含 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。

特性
  • 经测试符合 Ethernet Powerlink 标准
  • 适用于 PRU-ICSS 的 Ethernet Powerlink 固件,具有符合 openMAC 标准的寄存器接口
  • TI 和第三方提供板支持包和工业软件开发套件
  • 提供开发平台,其中包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示等
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 等)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAV4.PDF (297 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR336.ZIP (768 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS766 250mA 超低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK110工业 10/100 以太网 PHY

数据表: PDF
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74AUP2G082 通道、2 输入、0.8V 至 3.6V 低功耗 (< 1uA) 与门

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3357Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSICE3359 — AM3359 工业通信引擎

AM3359 工业通信引擎 (ICE) 开发平台适用于特别注重 Sitara AM335x ARM® Cortex™-A8 处理器工业通信功能的系统

AM335x ARM Cortex-A8 处理器集成了可编程实时单元 (PRU) 以实现各种工业自动化设备中使用的实时通信技术。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

TMDSICE3359 是 TMDXICE3359 和 AM3359 量产芯片的改进版本,显著改善了以下特性:

    • 可控制 PRU 或双端口 GbE 交换机的以太网端口
    • 板载 OLED 显示
    • DDR3 存储器
    • 支持高达 32Mb 的更大 NOR 闪存
      • 工业通信模块
      • (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0027 面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) TIDEP0028 Ethernet Powerlink 开发平台 TIDEP0029 采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3 认证器件参考设计 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0049 面向工业以太网应用的快速启动参考设计(采用 AM335x 处理器) TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0075 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计 TIDEP-0085 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 主系统的参考设计 TIDEP-0086 采用 PRU-ICSS 的简单开放实时以太网 (SORTE) 器件的参考设计 TIDEP-0089 CC-Link IE Field Basic 主系统和从系统参考设计 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0027 面向工业应用并且采用 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) TIDEP0028 Ethernet Powerlink 开发平台 TIDEP0029 采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3 认证器件参考设计 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0049 面向工业以太网应用的快速启动参考设计(采用 AM335x 处理器) TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0061 基于 SORTE、采用 PRU-ICSS 且带 250kHz 控制环路的 4 轴数控雕刻机参考设计
评估板

TMDXICE110 — AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。AMIC110 ICE 的关键是 Sitara AMIC110 SoC,其采用 Arm® Cortex™-A8 处理器和可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),无需 ASIC 或 FPGA 即可集成实时工业协议。AMIC110 ICE 采用 BoosterPack™ 插入式模块外形,可与 C2000 LaunchPad™ 开发套件结合使用,为工厂自动化中的联网电机驱动器以及工业传感器和 IO 开发解决方案。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0105 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站参考设计 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0028 Ethernet Powerlink 开发平台 TIDEP0029 采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3 认证器件参考设计 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0049 面向工业以太网应用的快速启动参考设计(采用 AM335x 处理器)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDXICE110 AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0105 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站参考设计 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0028 Ethernet Powerlink 开发平台 TIDEP0029 采用 1GHz ARM 应用处理器的 Profinet IRT V2.3 认证器件参考设计 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计 TIDEP0049 面向工业以太网应用的快速启动参考设计(采用 AM335x 处理器)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
白皮书 POWERLINK on TI Sitara Processors (Rev. A) 2018-1-10
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: Ethernet POWERLINK PDF | HTML 2016-5-9
用户指南 Ethernet POWERLINK Development Platform Design Guide 2015-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持