TIDEP-0096
适用于 Linux® 变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计
TIDEP-0096
概述
此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备实现了高可靠性、低延迟网络通信解决方案。它支持 IEC 62439 标准中的高可用性无缝冗余 (HSR) 规范。此解决方案是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可在无需额外元件的情况下灵活高效地添加 IEC 61850 支持等功能。此解决方案基于 Linux 高级操作系统,可能还适用于需要最低延迟的以太网可靠性的其他市场,如工厂自动化、运输。
特性
- 符合有关 HSR 以太网通信的 IEC 62439-3 第 5 条规范
- 基于 VLAN ID、多播和广播支持以及和内置风暴预防机制的流量过滤
- 发生网络故障时的零恢复时间
- 双端口全双工 100Mbps 以太网
- 完全可编程的解决方案基于 Linux 高级操作系统,提供了集成其他应用的平台
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019-4-1 |