PROCESSOR-SDK-AM57X
适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS
PROCESSOR-SDK-AM57X
概述
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
- 兼容 Yocto Project™ OE Core 的文件系统
RTOS 亮点:
- TI-RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
- 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
- 用于多个核心和器件之间通信的处理器间通信
- 经过优化的 C66x 算法库
- 基本的网络栈和协议
- 引导加载程序和引导实用程序
- Linaro GNU Compiler Collection (GCC) 工具链
Linaro 工具链支持
Linaro 工具链包括强大的商用级工具,这些工具专门针对 Cortex-A 处理器进行了优化。此工具链得到了 TI 和整个 Linaro 社区的全力支持,包括来自 Linaro 内部工程师、成员公司开发者以及开源社区的其他人员的支持。此最新版 Processor SDK 中包含 Linaro 工具、软件和测试过程。
Yocto Project™ 支持
Yocto Project 是由 Linux 基金会设立的开源协作项目,旨在简化构建嵌入式 Linux 软件发行版的框架。TI 通过 Arago 发行版提供 Yocto Project。Arago 项目提供经验证和测试并受支持的软件包子集,并且使用免费和开放的工具链构建而成。有关 Yocto 项目和 TI Arago 发行版的其他资源,请访问 arago-project.org。
特性
Linux 特性
- 开放的 Linux 支持
- Linux 内核和引导加载程序
- 文件系统
- Qt/Webkit 应用程序框架
- 3D 图形支持
- 集成式 WLAN 和 Bluetooth® 支持
- 基于 GUI 的应用程序启动器
- 示例应用,包括:
- ARM 基准程序:Dhrystone、Linpack、Whetstone
- Webkit Web 浏览器
- 软 WiFi 接入点
- 加密:AES、3DES、MD5、SHA
- 多媒体:GStreamer/FFMPEG
- 可编程实时单元 (PRU)
- 主机工具,包括闪存工具和引脚多路复用实用程序
- 用于 Linux 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
RTOS 特性
- 提供完整的驱动程序
- 文件系统
- 裸机次级引导加载程序
- 调试和仪表实用程序
- 板级支持包
- 演示和示例
- 主机工具,包括引脚多路复用和时钟树实用程序
- 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。
下载
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X — Linux Processor SDK for AM57x
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X — Linux Processor SDK for AM57x
Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images
SD card image for AM57X Linux Target File System
产品
基于 Arm 的处理器
文档
Online SDK documentation
Documentation only Package
Build Sheet
Software Manifest
发布信息
新增功能
- See release notes for details
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X — Linux-RT Processor SDK for AM57x
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X — Linux-RT Processor SDK for AM57x
Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images
SD card image for AM57X Linux Target File System
产品
基于 Arm 的处理器
文档
Online SDK documentation
Documentation only Package
Build Sheet
Software Manifest
发布信息
新增功能
- See release notes for details
PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X — RTOS Processor SDK for AM57x
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
参考设计
PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X — RTOS Processor SDK for AM57x
AM57xx RTOS SDK installer for Linux Host
AM57xx RTOS SDK installer for Windows Host
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
参考设计
文档
Software Manifest of Components Inside the SDK
Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS
Build Sheet of supported features
发布信息
Thank you for your interest in the AM57xx Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.
More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.
新增功能
- Please see release notes for details.
您可能需要的其他资源
AM57X-ACADEMY — AM57x academy
支持的产品和硬件
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
AM57X-ACADEMY — AM57x academy
产品
基于 Arm 的处理器
硬件开发
评估板
发布信息
The AM57x academy is a great resource for developers to learn about the AM57x platform. This academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for AM57x devices.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | Sitara™ 处理器和 MCU 上支持的工业通信协议 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024-7-16 | |
| 技术文章 | Maximizing machine-learning inference at the edge | PDF | HTML | 2019-12-2 | |||
| 白皮书 | Optimizing control and design for industrial robotics | 2019-5-15 | ||||
| 应用手册 | PRU-ICSS Getting Started Guide on TI-RTOS (Rev. A) | 2019-1-18 | ||||
| 应用手册 | PRU-ICSS Getting Starting Guide on Linux (Rev. A) | PDF | HTML | 2018-12-10 | |||
| 用户指南 | Processor SDK - RTOS- Software Developer's Guide | 2018-11-14 | ||||
| 用户指南 | Processor SDK Android Software Developer's Guide | 2018-7-23 | ||||
| 应用手册 | Processor-SDK RTOS Power Management and Measurement | 2017-8-2 | ||||
| 应用手册 | DSPLIB for Processor SDK RTOS | 2016-11-4 | ||||
| 白皮书 | Mainline Linux™ ensures stability and innovation | 2014-3-27 | ||||
| 白皮书 | Linaro Speeds Development in TI Linux SDKs | PDF | HTML | 2013-8-27 | |||
| 白皮书 | The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop | 2013-3-14 |