TMDSIDK572 is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
TMDSIDK572
AM572x 工业开发套件 (IDK)
TMDSIDK572
概述
AM5729 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara AM572x 处理器的工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施、机器学习等领域的应用。该平台与 TMDSIDK574 IDK 共享,其亮点在于 AM572x 和 AM574x 处理器的引脚兼容性。
通过 4 个嵌入式视觉引擎 (EVE) 内核,加速前沿机器学习(推理)和分析。了解更多。
AM572x 处理器包含双核 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,该子系统可用于 Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP 以及其他工业以太网协议。AM5729 支持 ML 应用的 EVE 内核。TMDSIDK572 具有六个以太网端口,其中有四个可同时使用:2 个千兆位以太网端口和 2 个来自 PRU-ICSS 子系统的 10/100 以太网端口。
立即开始评估:
AM5729 IDK 快速入门指南
下载支持 TIDL 的新款 Sitara Processor SDK
特性
- 4 个嵌入式视觉引擎 (EVE) 协处理器,用于加速机器学习推理
- 2GB DDR3(双通道)
- 16GB 板载 eMMC
- Profibus 连接、EtherCAT 和 RS485 接头
- 1L PCIe Gen2、1x USB3 和 HDMI 连接器
- USB JTAG 与 Code Composer Studio 兼容
- AM5729 Industrial Development Kit board
- 2MP CMOS camera (8-bit parallel interface)
- microSD card pre-flashed with SDK (USB to microSD adapter included)
- USB type-A to micro-USB for JTAG and console access
- Quick Start Guide
Power supply is not included. See the Hardware User's Guide for recommendations.
立即订购并开发
评估板
TMDSIDK572 — AM572x 工业开发套件 (IDK)
TMDSIDK572 — AM572x 工业开发套件 (IDK)
线上培训
AM57X-ACADEMY — AM57x academy
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
AM57X-ACADEMY — AM57x academy
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
发布信息
The AM57x academy is a great resource for developers to learn about the AM57x platform. This academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for AM57x devices.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AM572x 工业开发套件 (IDK) 评估模块 (EVM) 硬件 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-11-14 |
| 技术文章 | Maximizing machine-learning inference at the edge | PDF | HTML | 2019-12-2 | |||
| 更多文献资料 | AM572x Industrial Development Kit Quick Start Guide (Rev. B) | 2019-10-8 |