TIDEP-0095

虚拟化 Jailhouse 管理程序参考设计

TIDEP-0095

设计文件

概述

工业嵌入式系统是基于裸机或实时操作系统 (RTOS) 的平衡型传统与成熟实时解决方案,具有添加云连接和高级图形界面的新要求。Linux 通常更为有效地提供了复杂、安全的云连接并实现先进人机界面 (HMI)。现代嵌入式处理器(如 Sitara AM5728 处理器)可提供将实时应用的功能与 Linux 相集成的功能。该参考设计使用 ARM® Cortex®-A15 内核以及一个称为 Jailhouse 的开源静态管理程序,旨在支持实时应用和 Linux 应用共存。

特性
  • Jailhouse 嵌入式管理程序在 Sitara AM572x 上运行,其中 Linux 在一个 ARM Cortex-A15 内核上运行,而裸机在另一个 ARM Cortex-A15 内核上运行
  • 演示在 Linux 与裸机之间对 AM572x 外设进行静态分区
  • 演示对在第二个内核上运行裸机二进制文件和基于 RTOS 的二进制文件的支持
  • 对 Linux 上有和没有处理负载的虚拟化裸机系统进行性能(中断延迟)测量
  • 已在 TMDXIDK5728 和 TMDSEVM5728 评估板上进行测试
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU348A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

基于 Arm 的处理器

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5716Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM5718Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X — RTOS Processor SDK for AM57x

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。

Linux 亮点:

  • 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
  • U-Boot 引导加载程序支持
  • Linaro GNU Compiler (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全启动 AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全启动 AM5716 Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 AM5729 Sitara 处理器 AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习
硬件开发
参考设计
TIDEP-0095 虚拟化 Jailhouse 管理程序参考设计
下载选项

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X RTOS Processor SDK for AM57x

close
最新版本
版本: 09.03.00.00
发布日期: 2024-12-19
产品
基于 Arm 的处理器
AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全启动 AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全启动 AM5716 Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 AM5729 Sitara 处理器 AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习
硬件开发
参考设计
TIDEP-0095 虚拟化 Jailhouse 管理程序参考设计

文档

Software Manifest of Components Inside the SDK

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Build Sheet of supported features

发布信息

 

 

 

Thank you for your interest in the AM57xx Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

 

 

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

 

 

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

 

 

新增功能

  • Please see release notes for details.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 虚拟化:AM572x 上的Jailhouse Hypervisor 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-12-12
白皮书 Virtualization for embedded industrial systems (Rev. B) 2019-3-7

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSEVM572X AM572x 评估模块

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频