TIDC-01002

适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关

TIDC-01002

设计文件

概述

SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云参考设计展示如何通过低于 Sub-1 GHz 的远距离无线网络将传感器连接到云,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境。

该解决方案基于 TI-RTOS 网关。  还提供基于 Linux 的传感器到云解决方案。了解有关基于 Linux 的解决方案的更多信息

此设计提供完整的端到端解决方案,以使用物联网 (IoT) 网关解决方案和云连接创建低于 1GHz 的传感器网络。网关解决方案基于低功耗 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 无线微控制器 (MCU),可托管网关应用和 SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R/CC1310 或多频带 CC1352R/CC1350 无线 MCU(作为 MAC-CO 处理器)。  该参考设计还包括在 SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R/CC1310 和多频带 CC1352R/CC1350 无线 MCU 上运行的传感器节点示例应用。此设计预先集成了 TI 15.4-stack 软件,该软件作为 SimpleLink CC13x2 和 CC13x0 软件开发套件 (SDK) 的一部分受到支持,从而提供完整的低于 1GHz 的星形拓扑网络解决方案。您的连接速度有多快?


立即开始使用套件开。

特性
  • 通过具有多达 300 个安全节点的大型网络连接到云,从而支持远距离模式,适用于楼宇控制和资产跟踪等工业环境
  • 提供完整的低于 1GHz 的网络解决方案和内置跳频,以提高可靠性
  • 符合 FCC 和 ETSI 要求的解决方案
  • 基于成熟的硬件设计的完整端到端解决方案,具有开箱即用的现成演示软件,可加快产品上市速度
  • IBM Watson 云连接和内置灵活性,可连接到多个云提供商

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU279A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRS3.ZIP (626 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRS2.ZIP (612 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRS5.ZIP (7322 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDM7.ZIP (7192 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRS4.ZIP (3702 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRS1.PDF (68 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 无线 MCU

CC1352R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1314R10具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220R具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220S具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1312R具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220SF具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

开发套件

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC3220SF LaunchPad
第 2 步:下载 CC3220 SDK
第 3 步:接受 CC32xx SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL (...)

支持的产品和硬件
$49.99 (USD)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货
从分销商处购买
评估板

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ 低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件是具有低于 1GHz 无线电的首个 LaunchPad 套件,其与单芯片上的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器组合,提供远距离连接。

CC1310 器件是一款面向低功耗、长距离无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 (...)

支持的产品和硬件
$29.00 (USD)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货
从分销商处购买
开发套件

LAUNCHXL-CC1312R1 — SimpleLink™ 低于 1GHz CC1312R 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad™ 开发套件可加快具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 同时运行)的器件的开发速度。支持的协议包括 Sub-1GHz、802.15.4 和具有兼容 CC13x2-CC26x2 SDK 的专有射频。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。
支持的产品和硬件
$39.99 (USD)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货
从分销商处购买
开发套件

LAUNCHXL-CC1350US — CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

SimpleLink™ CC1350 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件将低于 1GHz 的系统功耗与低功耗 Bluetooth® 无线电相结合,在手机上轻松实现远距离连接功能,并在单芯片上配有 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器。

CC1350 器件是一款面向低功耗、长距离无线应用的无线 MCU,具有蓝牙低耗能实现。CC1350 无线 MCU 含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 (...)

支持的产品和硬件
$29.00 (USD)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货
从分销商处购买
开发套件

LAUNCHXL-CC1352R1 — SimpleLink™ CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

CC1352R 多频带无线 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分。该平台由 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 和主机 MCU 组成,这些组成部分共用一个简便易用的通用开发环境,该环境包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,用户可以将产品系列中器件的任意组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。此 LaunchPad 套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded (...)

支持的产品和硬件
$39.99 (USD)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货
从分销商处购买

软件

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™ CC13x0 软件开发套件

SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,包括支持 SimpleLink CC13x0 无线 MCU 上的专有、TI 15.4-Stack、低功耗 Bluetooth® 和多协议解决方案。

下面重点介绍了一些支持的协议:

  • TI 15.4-Stack:面向 Sub-1GHz ISM 频带(868MHz、915MHz 和 433MHz)的基于 IEEE 802.15.4e/g 的星形拓扑网络解决方案。
  • 支持专有解决方案:基于射频驱动器和 EasyLink 抽象层的 Sub-1GHz 的专有射频示例。
  • 低功耗蓝牙 (...)
支持的产品和硬件
浏览 下载选项

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低于1GHz 嵌入式传感器到云工业物联网(IoT) 网关参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-3-19

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ 双频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDEP0084 适用于 Linux 系统的低于 1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持