TIDEP-0083

通过与 IBM Watson 建立云连接而实现的语音触发和处理参考设计

TIDEP-0083

设计文件

概述

该参考设计使单个平台可展示端到端语音采集、识别和处理功能。  它通过加入与感知式关键字识别软件和 IBM Watson Cloud 服务的预先集成,进一步缩短了应用开发时间。该设计还具有一个灵活的麦克风平台,可基于目标应用噪声环境进行配置。

特性
  • 用于音频预处理的单数字信号处理器 (DSP) SoC
  • 线性麦克风板 (LMB),可 180 度覆盖音频源
  • 配备模块化元件的硬件和软件,用于构建音频预处理解决方案,实现清晰的语音触发和识别
  • 预先集成 IBM Watson
  • 感知式 TrulyHandsFree 关键字识别
  • 关键字触发后的语音到文本转换和自动音频录制
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU358A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR232.ZIP (3083 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SPRR233.PDF (1367 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频 ADC

PCM1864具有通用前端的 103dB、4 通道软件控制型音频 ADC

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C5517低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220R具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220S具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220SF具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

C5545 Booster Pack 是一个小尺寸、低成本快速开发平台,包含评估 C553x 和 C5545 DSP 系列所需的所有硬件和软件。C553x 和 C5545 超低功耗 (ULP) DSP 是一款 16 位 DSP,其成本与功耗在业界颇具竞争优势。该 Booster Pack 采用频率为 100MHz 的 C5545 ULP DSP,配备 I2S、SPI、USB2 等大量接口。它采用板载 CC2650 BLE 无线电,能够实现轻松连接;它还具有连接至 MSP432 Launch Pad 的接口,能够轻松实现扩展。具体可参阅以下内容:它采用可实现轻松连接的板载 (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0083 通过与 IBM Watson 建立云连接而实现的语音触发和处理参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOST5545ULP C5545 Booster Pack

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0083 通过与 IBM Watson 建立云连接而实现的语音触发和处理参考设计
开发套件

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL 实现板载仿真,并且包含可提供完全开箱即用体验的传感器。此板可以直接连接到 PC,以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com,立即开始使用 SimpleLink Wi-Fi CC3220SF LaunchPad (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP-0083 通过与 IBM Watson 建立云连接而实现的语音触发和处理参考设计 TIDM-1020 基于 SimpleLink™ 无线 MCU 的恒温器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-01002 适用于 TI-RTOS 系统的 SimpleLink™ Sub-1 GHz 传感器到云网关 TIDEP-0083 通过与 IBM Watson 建立云连接而实现的语音触发和处理参考设计 TIDM-1020 基于 SimpleLink™ 无线 MCU 的恒温器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有到IBM Watson® 的云连接的语音触发和处理参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-12-27
技术文章 Being smart isn’t enough for thermostats today PDF | HTML 2018-4-26

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
SPRC133 TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) – 标准和低功耗 TELECOMLIB 用于 TMS320C64x+ 和 TMS320C55x 处理器的电信和媒体库 - FAXLIB、VoLIB 和 AEC/AER

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持